Advocut

Darmstadti Műszaki Egyetem

Projekt munkacsoport:

Matthias Weigold, Michael Kulok (Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen TU Darmstadt)

Feladat:

Magas fokon integrált mechatronikus marómodullal felszerelt szerszámgép tervezése

A precizitás és kiváló minőség időt és pénzt takarít meg

Project ADVOCUT Az ADVOCUT-tal automatizálják a precíz marási munkákat.

A nagyméretű, nehezen hozzáférhető munkadarabok felületmegmunkálását gyakran fáradságos, kézi munkával végzik. Az ADVOCUT program (a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium támogatatásával) ezen hivatott változtatni. A jövőben az egyszerűbb marási munkáknak teljesen automatikusan kell működniük. Az ADVOCUT rendszert szériagyártásban való alkalmazásra tervezik, például a pótalkatrész-gyártásban. A vállalatok ilyen módon a költség-, élőmunka- és időigényes folyamatokat lényegesen gazdaságosabb módon szervezhetik meg, hosszú távon pénzt és időt takarítva meg


Az egyetemi hallgatókból álló munkacsoport kutatási-fejlesztési munkáiban a hangsúly a lehető legnagyobb pontosságon van. "Nem könnyű vállalkozás," állítja Michael Kulok,a Darmstadti Műszaki Egyetem Termelésszervezési, Tecjhnológiai és Szerszámgép Intézetének munkatársa. Meggyőződése azonban, hogy egy hatékonyan működő gépet sikerül kifejleszteni a program 2006 szeptemberi befejezése előtt.

A darmstadti kutatócsoport számára a legnagyobb kihívást az jelenti hogy a robot-szerű, teljesen széria-elvű konstrukciós elv előnyeit a hagyományos szerszámgépek jó tulajdonságaival kombinálják. Az újszerű szerszámgép-elképzelésben a rugalmasságot, mozgásminőséget és pontosságot kell ötvözni .


Az igus® akkor került képbe, amikor a roboton kívül futó kábel védelmét a maximális rugalmasság biztosítása mellett kellett megvalósítani. A Triflex® R C70 rendszerben a hallgatók megtalálták, amit kerestek. A rendkívül mozgékony energialánc nemcsak a szennyeződés-gócok ellen kínál védelmet. Mindenek előtt többtengelyű mozgásokra tervezték. A nagy sebességek és az intenzív használat ellenére a kopás rendkívül alacsony, ami a hallgatókat közelebb viszi kitúzött céljukhoz, a többfunkciós alkalmazás melletti hosszútávú költségcsökkentéshez.

Project ADVOCUT Nincs kopás a szennyeződés-gócok ellenére.

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.