×
Ismerje meg most közelebbről a teljes csomagokat
Kifinomult tervezés egyszerűen. Mindössze három kattintással összeállíthatja a komplett szettet!
Ismerje meg a teljes csomagokat
Energialáncok termékáttekintése
Előzetes kiválasztás az e-chain® típusának megfelelően
Kis terhelés
Belső magasság: 5 és 32 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Közepes terhelés
Belső magasság: 21 és 48 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Nagy terhelés
Belső magasság: 21 és 350 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Robotokhoz
Belső átmérő: 12–46,8 mm
Tovább a termékáttekintéshez
Védelem a szennyeződés és a forgácsok ellen
Belső magasság: 21 és 75 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Egyenletes működés, tisztatéri alkalmazás
Belső magasság: 10 és 80 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Hosszú elmozdulás és nagy igénybevétel
Belső magasság: 32 és 80 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Egyszerű, statikus alkalmazások
Belső magasság: 9 és 47 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
3D mozgások és nem robotikai alkalmazások
Belső magasság: 13 és 75 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Körkörös, forgó vagy spirális mozgás
Belső magasság: 9 és 56 mm között
Tovább a termékáttekintéshez
Bordás cső és tartozékok
Bordázott cső: 28–40 mm
Tovább a termékáttekintéshez
Kiegészítők
Vályúk, húzásmentesítő elemek, PMA csövek
Tovább a termékáttekintéshez
Energialáncok speciális alkalmazásokhoz
Speciális célú megoldások itt találhatók:
Vezetővályúk nélküli hosszú elmozdulásokhoz
Rendszerek függőleges mozgásokhoz
Kábeldobok alternatívái
És sok más megoldás
Tovább a megoldások áttekintésére
Élettartam-felügyelet minden e-chain energialánchoz
Az új érzékelők lehetővé teszik a csap/furat kapcsolat kopásának százalékos mérését
Költségcsökkentés a termék élettartamának egyértelmű mérésével – és az e-chain systems® energialánc rendszerek idő előtti cseréjének megelőzése
Az élettartamra vonatkozó információk és figyelmeztetések kiadása a HMI rendszereken vagy a helyi hálózaton keresztül
Az érzékelőktől származó és a dinamikai adatok továbbítása az újonnan fejlesztett LoRa modulon keresztül
Integrált élettartam-felügyelet a smart plastics megoldásokkal
Energialánc-katalógus
Az energialánc katalógus online letölthető!
► Letöltés itt (PDF-ben)
Ingyenes nyomtatott katalógus megrendelése
Rendeljen termékmintát az energialáncokból
Rendeljen ingyenes mintát, így első kézből ismerheti meg termékeinket.
Ingyenes minta rendelése
Energialánc-konfigurátorok
Egyszerűen konfigurálja az energialáncokat online, vagy kérjen egyedi projektmegoldást egy szakértőtől.
Ugrás az online konfigurátorokhoz
Újrahasznosítási program
Kérje az igustól az energialáncai újrahasznosítását, függetlenül azok gyártójától. Hogyan működik?
Tudjon meg többet itt!