A standard termékként elérhető igus® rendszer nagy fordulatszámú mozgáshoz

Beszélgetés a termékek szakértőivel

Mérnöki szolgáltatás

Egyedi forgó energiaellátást keres? Know-how-nkkal segítünk a megoldásban. A szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!
Kérdezzen szakértőktől
Tanulmány: forgó energiaellátás

Ingyenes tervezési ötletek

Tíz értékes tipp a jó körkörös vezetővályúhoz, ha ezeket saját maga kívánja megtervezni.
Tanulmány igénylése
mindkét irányba hajló (RBR) konfigurátor

Online konfigurátor

Körkörös mozgás CAD konfigurátor, egyszerűen, az alkalmazásnak megfelelően konfigurálhatja az energialáncot.
Tovább a konfigurátorhoz

Kevesebb csatlakozófelület a statikus forgó modulokkal

Ezekhez a forgó modulokhoz egy statikus vezetővályú is tartozik. Az e-chain® fix vége a vezetővályúhoz csatlakozik, a mozgó vég pedig a gép forgó részéhez. Az E4.1 sorozat e-chain® energialáncait alkalmazzák a forgó modulokban. A statikus forgó modulok ideális és könnyen beszerelhető megoldást jelentenek szűk helyeken.

Maximális elfordulási szög: 400 ° (a rendszer függvényében)

Forgási sebesség akár 180°/s

Moduláris felépítés, szabványosított rögzítési lehetőségekkel

Beépített húzásmentesítő és kábelvezetés a vezetővályún belül


Jellemző alkalmazási területek:
Általános gépészet és üzemtervezés, gyártórendszerek/anyagmozgatás, ipari robotok, orvosi műszerek, szélturbinák, vidámparki berendezések, műholdak teleszkópjai
 
Statikus forgó modul

Statikus forgó modulok

Árak és elérhetőség

Megjegyzés: az e-chain láncok és a kábelek nincsenek benne az árban

Cikkszám e-chain® energialánc Teljes hossz láncszem Elfordulási szög Külső átmérő Belső átmérő Magasság max. kábel ø
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
8 hét múlva indítható IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 751 21 400 400 150 55 7,5 878,93 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 1 172,21 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 1138 35 300 800 300 150 18 1 595,58 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 1434 23 300 900 400 170 15 1 790,36 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1770 29 300 1200 400 220 28 2 636,21 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2241 31 300 1500 800 230 25 3 268,19 EUR Kosárba tesz
8 hét múlva indítható IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 2643 37 300 1800 800 270 38 4 590,25 EUR Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Megjegyzés: az e-chain energialáncok és a kábelek nincsenek benne az árban



8 hét múlva indítható