Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

Energialáncok speciális alkalmazásokhoz

FDA
jóváhagyású anyag

FDA  
TH3 e-chain® energialánc

Belső magasság: 25,5 és 40 mm között

Kábeldob alternatívája

e-spool  
e-spool®

Belső magasság: 25,5 és 40 mm között

Függőleges
mozgások

függőleges  
liftband, guidelok rendszerek, zig-zag

Hosszú
elmozdulások vezetővályúk nélkül

Hosszú elmozdulások vezetővályúk nélkül  
autoglide sorozat

Önvezető e-chain® energialánc

Alátámasztás nélküli hosszú elmozdulások

Hosszú, alátámasztás nélküli távolságok  
vízszintes guidelok

Felső átmenő elemmel

Zárt kivitelű vezető

Zárt kivitelű vezető  
basic flizz®, micro flizz®

Prediktív karbantartás

PPDS  
isense smart plastics megoldások, PPDS

Állapotfelügyelet és projekttervezés

Kerülje el a
statikus
feltöltődést

ESD energialáncok  
igumid ESD

igus® projekttervező szolgáltatás

Projekttervezés  
Egyszerűvé tesszük akár a legbonyolultabb energiaellátó rendszereket is!

  • A saját csapatunk által helyben végzett elemzés és a szükséges információk összegyűjtése
  • A terv térítésmentes kidolgozása
  • Testre szabott megoldások az új telepítések és korszerűsítések esetén
  • Készre szerelt, azonnal csatlakoztatható és pontosan beállított alkalmazások
  • A telepítést és üzembe helyezést is magában foglalja

Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h