Akár 80%-kal rövidebb beszerelési idő az E4.1L-lel
Tekintse meg, hogyan csökkenthető az összeszerelési idő, és milyen funkciókat kínál az E4.1L e-chain®. Az E4.1L gyors és egyszerű töltést tesz lehetővé. Az E4.1L-lel a kábelek átszerelése még könnyebben megy: az egyes kábeleket egyszerűen kiveheti és újakat helyezhet el anélkül, hogy a felettük lévő kábeleket el kellene távolítani.
A belső és külső méretek optimalizált aránya szűkebb külső láncszemekkel és az összekötő elemek geometriájával érhető el. Ez több hasznosítható teret teremt az energialáncban.
Hatékonyabb helykihasználás tesztelve
Az egységes beszerelési helynek köszönhetően számoos kábel és tömlő vezethető el az E4.1L-ben.
2. Forgatható és eltávolítható összekötő elemek
A felnyitás, feltöltés és lezárás másodpercek alatt elvégezhető
Egyszerű és gyors
A kialakításuknak köszönhetően a keresztrudak nem csak eltávolíthatóak az E4.1L-ből, hanem az egyik oldalon le is lehet őket választani. A keresztrudak ezáltal az energialánc egyik oldalán felszerelve maradnak, és eközben a kábelek behelyezhetők vagy eltávolíthatók, majd az energialánc egy szempillantás alatt lezárható.
Törésteszt az igus laboratóriumában
Az összekötő elemek nagy, akár 450 N erővel szemben is ellenállók maradnak. Az EW13-004 teszt során vizsgáltuk
3. Kábelkímélő és rugalmas belső elválasztó elem
Lekerekített tartólábak a hosszabb élettartam érdekében
Kábelkímélő műanyag keresztrudak
A sima, kábeleknek kedvező és lekerekített körvonalak hosszú hasznos élettartamot garantálnak a kábelek és tömlő tekintetében. Az egységesített alkatrészeknek köszönhetően jobb és a kábelek számára kedvezőbb belső elválasztás lehetséges.
Kopástesztek
Az új, lekerekített elválasztókkal a kábelek kopása felére csökkent. 3.748-as számú teszt: a 301-es elválasztó és az új, 45.1 változat összehasonlítása. Itt is a műanyag és a köpenyanyag kombinációja bizonyul a legjobb megoldásnak.
Műanyag keresztrudak használat közben
Itt a lekerekített műanyag keresztrudak segítenek a kábelek élettartamának meghosszabbításában
4. Zajfékező
Csillapítja az ütközők és a gördülés zaját
Fék
Egyszerű, de rendkívül hatékony elven működik. Az energialánc ék alakú kontúrja tompítja az ütközési zajt. Akár 33dB(A) zajszint is elérhető, az E4 sorozat esetében 44dB(A)-t mértünk. Több sorozatunkat a TÜV Rheinland minősítette.
Zajteszt
Saját laboratóriumunkban teszteljük az energialáncok zajkibocsátását. Ezen kívül számos sorozatot a TÜV-vel vizsgáltatunk be. Energialáncaink zajértékei például 33 dB(A) és 46 dB(A) között vannak. 4.381-es számú teszt: az E4.32 üzemi zajszintje 44 db(A) alatt marad, 1 m/s sebesség mellett
Még kisebb zaj a csillapítópárnáknak köszönhetően
Ha a kigördülési zajt még ennél is lejjebb kell szorítani, akkor ez az opcionális csillapítópárnákkal lehetséges. Ezek segítségével akár 5 dB(A)-es csökkenés érhető el.
5. Függőleges, négyszögletes ütközők
Maximális erőelnyelés, ezáltal pedig nagyfokú stabilitás az alátámasztás nélküli szakaszokon
Kettős, négyszögletes végütköző
Kettőnél több ütközőt nem, vagy csak nehézkesen lehet szinkronizálni. Az alkatrész négyszögletes formájának köszönhetően az erőeloszlás lényegesen jobb, mint a kör alakú ütközőknél (a felületi nyomás képlete, p = F/A). Az E4.1 termékcsalád minden tagja kettős, négyszögletes ütközővel van felszerelve. Akár 600 kg/m alátámasztás nélküli kábeltömeg is lehetséges. Max. alátámasztás nélküli hosszúság (FLB) 8,0 m (+25% az opcionális XXL anyaggal.
Törésteszt
Egy Zwick tesztműszer segítségével minden energiabetápláló rendszert tesztelünk nyomóerőre és szakítószilárdságra. Így adhatunk pontos információt a maximális kábeltömegről és alátámasztás nélküli úthosszról. EW13-004-es számú teszt
Automata hegesztőgép álló helyzetű E4.1L-lel
A kettős téglalap alakú ütközők és az energialánc kis méretű kivitele nagyfokú oldalirányú stabilitást és optimális kábelvédelmet tesz lehetővé még álló helyzetű energialánc esetén is.
6. Függőleges ütközők és nagy csapok
Jobb erőeloszlás, mely elnyeli a nagyobb nyomó-/húzó erőket és terheléseket is
Függőleges ütköző és nagy csap
Az erő középpontban történő elnyelése helyett, az ütközők mozgatása révén az erőt három ponton vezetjük át: a két ütközőn és a nagy csapon. Ezáltal körülbelül 1/3-ára csökkenthető az egyes elemeket, a csapot és az ütközőket, érő terhelés. Akár 7 000 N húzó-/nyomó erő is lehetséges. 600 kg/m és a fölötti kábeltömeg lehetséges.
96 órás ellenállóság-vizsgálat - maximális alátámasztás nélküli hosszúságok
A maximális terhelést 96 órán keresztül tesztelik. A fényképen egy E4.1 látható az opcionális „XXL” anyagból, mellyel a maximális alátámasztás nélküli hosszúság még további 25%-kal növelhető, hozzávetőleg 8 méterre.
7. Nagyméretű csap/furat kapcsolat
A precíz tűrések nagy húzó-/nyomóerőt és kisebb kopást biztosítanak.
Nagyméretű csap/furat kapcsolat
A szűk tűréshatárokkal rendelkező nagy csap/furat csatlakozások nagy toló- és/vagy húzóerő-elnyelő képességet biztosítanak. A szoros tűréseknek és az ebből fakadóan csaknem teljesen nulla holtjátéknak köszönhetően igen nagy gyorsulások érhetők el igen kismértékű kopás mellett. 600 m feletti úthossz lehetséges. 10 m/s² és a feletti gyorsulás.
Szakítópróba Zwick anyagvizsgáló berendezéssel
Minden energiaellátó rendszert tesztelünk a szakítóerő szempontjából. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megbízható információkat kapjunk a maximális lehetséges úthosszról és a lehetséges gyorsulási értékekről. 3.992-es számú teszt: Több, mint 30 000 N húzóerő lehetséges
Az E4.1L egy raklapozó gépben
Ebben a példában az E4.1L egy italos rekeszeket raklapozó gépbe került beépítésre. A gép gyors mozgásai miatt különösen fontos, hogy a lánc kialakítása nagy sebességet tegyen lehetővé és nagy stabilitás biztosítson.
8. Belső / külső tagos kialakítás
Az egyenes futás, illetve a nagyfokú párhuzamosság és stabilitás érdekében
Belső / külső tagos kialakítás
A külső és belső elemek váltakozva kapcsolódnak egymáshoz, ezáltal az energialánc simábban fut. Ez teszi lehetővé az energialánc tökéletes mobilitását és növeli a termék tartósságát .
Funkcióteszt
A belső és külső lánctagos kialakítást az összes E4.1L e-chain esetén teszteljük.
Helyszíni összeállítás nagy elmozdulás esetén
Ez az energialánc egy csatornában fut, amelynek bal és jobb oldalán minimális rések vannak. Mindezt az E4.1L egyenes vonalú futása teszi lehetővé, mely megakadályozza az energialánc laterális kopását.
9. Speciális bemetszés
Az oldalirányú gyorsulás nagy fokú stabilitása és magas torziós merevség a reteszelhető kivitelnek köszönhetően
Kis méretű kialakítás
A láncszemek „reteszelése“ révén megvalósul az energialánc nagyfokú torziós merevsége és a hosszú alátámasztás nélküli elmozdulások még az oldalirányban elforgatott alkalmazásokban is. 7,7 kg/m kábeltömegek 2 méteren, alátámasztás nélkül.
Szakítópróba Zwick anyagvizsgáló berendezéssel
Minden rendszer maximális terhelhetőségét teszteljük, hogy megbízható élettartam-adatokkal szolgálhassunk Önnek. Ezt beépítjük online élettartam-kalkulátorunkba. 4.099-es számú teszt: 2 m E4 energialánc 7,7 kg/m kábeltömeggel
Oldalirányú elhelyezkedés egy automata hengesztőgépben
Az E4.1L e-tube látható egy automata hegesztőgépben oldalirányú szerelési helyzetben. Ez az egység védelmet nyújt a kábeleknek a felröppenő szikrákkal szemben, és a kis méretű kialakításának köszönhetően rendkívül stabil marad akkor is, ha oldalirányú elhelyezéssel kerül beszerelésre.
10. Kevés alkatrész, mind egy anyagból
Gyorsan összeszerelhető, változó anyagtágulás nélkül
Kevés alkatrész
A nagy fokú gyorsulás tekintetében különösen fontos a néhány egy anyagból készült és a lehető legkisebb térközt lehetővé tevő alkatrész. Ugyanazon anyag használata ideális megoldás, ha a hőmérséklet változások miatt az anyag tágulásával vagy zsugorodásával kell számolni. Akár 784 m/s² gyorsulás, azonos anyagok.
Sebességteszt
A legmagasabb igények kielégítése érdekében az igus laboratóriumában rendszeresen tesztelnek akár 10 m/s-os vagy nagyobb sebességet is.
E4 töréstesztben alkalmazva
Rendkívül nagy, akár 784 m/s² gyorsulás esetén precízen kivitelezett és térközmentes energiabetápláló rendszerre van szükség. Ezt csak néhány alkatrész képes garantálni.
Az E4.1 oldalán található kopóbetétek gondoskodnak arról, hogy az energialánc még jelentős megterheléssel szemben is ellenálló maradjon és hosszú élettartamot biztosítson. Az oldalsó kopóbetétek hosszú élettartamot biztosítanak. Ez fontos jellemző, különösen az oldalra szerelt alkalmazásoknál. Legalább 10 000 km futásteljesítmény garantált.
Az úthosszra vonatkozó tesztek
Az ellenállóság-vizsgálatokon az energialáncok élettartamát súrlódási vizsgálaton ellenőrizzük, illetve kitérünk azokra az esetekre is, amikor nagy elmozdulási úthosszakkal kell számolni. Minden energialánc legalább 10 000 km-es futásteljesítményt ér el, de gyakran többet is.
A koptatóbetéteknek köszönhetően nagy körátmérő és kábeltömeg lehetséges. Ezen a daruvégen az oldalirányban kigördülő energialánc 400°-os elforgást hajt végre.
12. Kábelkímélő műanyag összekötő elemek
A kábelek élettartama a lekerekített kivitelnek köszönhetően még hosszabb
Kábelkímélő műanyag keresztrudak
Az egyenletes, kábeleket kímélő belső kontúr és a lekerekített keresztrudak hosszú élettartamot garantálnak a kábelek és tömlők számára. A keresztrudak tribológiailag optimalizált műanyagának és a felhasznált kábelek köpenyanyagának kombinációja a tesztek során a legjobb párosításnak bizonyult a kábelek élettartama szempontjából.
Műanyag keresztrudak tesztje
Kábelek kopása a műanyag keresztrudakon: A köpeny számos különböző anyagból készült, melyek a műanyag keresztrudakkal kiváló kopási jellemzőket mutatnak. Ezen felül, az alumínium keresztrudakkal ellentétben ezek az anyagok nem deformálódnak külső erőbehatás esetén.
Szénexkavátor
Még az ilyen durva alkalmazásoknál is, mint ennél a szén exkavátornál, természetesen nagy szerepe van a kopásnak. Például hidraulikus kábelek is vannak vezetve az energialáncban, ezért egy meghibásodás nagyon költséges lenne.
13. Skálával ellátott reteszelő összekötő elemek
A belső elválasztó elemekkel végezhető egyszerű előkonfigurálás biztos tartást ad még „oldalszerelt” alkalmazásoknál is
Skála a keresztrudakon
Méretezhető összekötő elemek valamennyi E4 modellhez standardként. Így könnyebben elvégezhető a belső elválasztó elemek előkonfigurálása, és még az összeszereléshez szükséges idő is rövidebb. A reteszelő elválasztók 5 mm-es közökkel helyezhetők el az összekötő elemen, és biztonságosan tartanak (kb. 25 kg tartóerő). Oldalra szerelt alkalmazásokhoz nincs szükség távtartókra.
Kábelkopás
Folyamatos működéssel, hosszú távú próbák során teszteljük az összes chainflex kábel kopását és élettartamát. Az ügyfélspecifikus kábeleket is teszteljük, hogy megjósolhassuk a rendszer élettartamát.
E4.1L oldalra eresztve
A kábelek elvezetése biztonságos a 90°-ban elforduló oldalra szerelt E4.1L-ben. Az energialánc anyaga és a köpeny anyaga közötti kölcsönhatás döntő tényező az élettartam szempontjából.
14. Széles termékválaszték
Négy méretben és számos szélességben kapható
Kiegészítők és extrák
A készletről kapható extrák széles választékának köszönhetően az E4.1L rendszer rendkívül rugalmasan alakítható. Például akár 300 mm átmérőjű tömlők vezetésére alkalmas konzolok és számos zajcsillapítási lehetőség is elérhető.
Bővítő lánctag tesztje
A bővítő lánctagnak köszönhetően akár 2 000 m-es szélesség is elérhető.
15. Kitűnő védelem a szennyeződésekkel és forgáccsal szemben egészen 850°C-ig
Kábelének védelme érdekében
Kábelének védelme érdekében
Zárt energialáncaink már lassan 20 éve nyújtanak védelmet a forgácsokkal és anyagdarabokkal szemben. Az ellenálló műanyag energiabetápláló rendszerekre nem fejt ki káros hatást a por, szennyeződés, olaj, agresszív környezet, nedvesség, alacsony vagy magas hőmérséklet. Az opcionális HT anyag lehetővé teszi, hogy a 850°C-os forró forgács egyszerűen lepattanjon.
A hőmérséklet viszonlatában az anyagba égett forgács mennyisége
A tesztben 20 g forró forgács (200-850°C) került kapcsolatba a különböző alapanyagokkal. Az ábrán az anyagba égett forgács mennyisége látható. A teszten az az igumid HT nyert, mely a 850°C-os forró forgáccsal szemben is ellenállónak bizonyult
E4 csövek szerszámgépben
A zárt energialánc megbízható védelmet nyújt a felforrósodott forgács ellen olyan gépeknél, mint ez a villamosváltókat gyártó marógép. A keletkező nagy mennyiségű forgács és a fellépő magas hőmérsékletek ellenére a marógép hibamentesen működik a zárt energialáncnak köszönhetően.
16. Még több elvezethető kábel
A bordázott csövek az energialánccal párhuzamosan történő vezethetősége
TUB hosszabbító
A TUB egységek az E4.1L oldalára erősíthető, így a bordázott csövek az energialánccal párhuzamosan vezethetők el. Ezeknek az egységeknek a kialakítása megkönnyíti a PMA kapcsok rögzítését.
A bordázott csöveket biztonságosan vezetheti el
Az E4.1L oldalán található rögzítőeszközök lehetővé teszik a bordázott csövek egyszerű bepattintását, így azok biztonságosan vezethetők az energialánc mentén.
A TUB egységek használat közben
A TUB hosszabbító akkor használható, ha a későbbiekben további kábeleket kell elvezetni. A bordázott csövek párhuzamos elvezetése széles körben elterjedt a gépészet területén.
17. Kilengés nélkül
Egyszerűen forgassa el a külső lánctagot
Elhajlás nélkül
A külső láncszemek elfordításával a kilengő energialánc egyszerűen kilengésmentessé (NC) alakítható. Az NC kialakítások az olyan speciális esetekben használhatók, mint a függő szerelvények, vagy ha a rendelkezésre álló hely korlátozott.
A speciális alkalmazási módok tesztje
A speciális alkalmazási módokra kifejlesztett termékeket, pl. a raktározási rendszereket is teszteljük. Például a guidelok slimline F rendszer megakadályozza, hogy az energialáncok kilengjenek a raktári rendszerben.
Függesztett szerelési helyzet egy raklapozó gépben
A „kilengés nélküli“ energialánc kifejezetten jó választás a függesztett szerelési helyzetekben vagy akkor, ha a rendelkezésre álló hely korlátozott. Az E4.1L nagyfokú stabilitásának köszönhetően ideális megoldás az ilyen alkalmazási módokra.
18. Felhajtható bővítő összekötő elemek
Ideális a nagy méretű tömlők elvezetéséhez
Felhajtható bővítő keresztrudak
Az E4.1L bővítő összekötő elemekkel egészíthető ki, mellyel növelhető az energialánc belsejében rendelkezésre álló hely. Az összekötők különböző módokon szerelhetők fel: egyik, vagy mindkét oldalról, illetve a szabványos keresztrudakkal felváltva, vagy akár a fenti lehetőségeket kombinálva. Legfeljebb 137 mm-es külső átmérőjű tömlőkhöz használható.
Bővítő keresztrudak a famegmunkálásban
Ennél a famegmunkáló és szendvicsfeldolgozó gépnél az energialáncra bővítő összekötő elemeket szereltek a faforgácsot eltávolító szívótömlő megtartása érdekében. A bővítő keresztrudak biztosan rögzítik a tömlőt az energiabetápláló rendszerben és felnyithatók.
19. Feszes felső és alsó kontúr (zárt energialánc)
Körkörös védelem, közben pedig gyors kábelelhelyezés
Zsanéros fedelek
A lezárt E4.1L zárt energialánc egységek fedele könnyedén felnyitható és eltávolítható. Ez lehetővé teszi a kábelek egyszerű behelyezését, ugyanakkor a zárt energialáncok nagyon szoros záródását.
A zárt energialánc egységek kifogástalan szigetelőképességét szélsőséges körülmények között tesztelik az igus laboratóriumában. Így maximális kábelvédelem érhető el, és az ütközők is teljesen forgácsmentesek maradhatnak.
e-tube a forgácsokkal és szennyeződéssel szemben védelemért
Ebben a példában az e-tube egy olyan gépben látható, amelyen a feladata a kábeleknek a forgácsokkal és szennyeződéssel szembeni védelme közvetlenül a gép beindításától kezdődően. Az e-tube a fentiek ellenére könnyen felnyitható, ha új kábeleket kell behelyezni vagy régieket kell kicserélni.
20. Tömített szerelőkonzolok
Körkörösen szigetelt
Utólag is felszerelhető és kiválóan szigetelt. Az elölre szerelt műanyag-fém szerelőkonzol (KMA) távol tartja az energialánctól a szennyeződéseket és a forgácsokat, és így biztosít ideális védelmet a kábelek számára.
KMA teszt egy szerszámgépen
A tömített KMA segítségével az üzemi környezetben használt szerszámgépek utolsó „rése” is lezárul. A forgácsoktól védett műanyag-fém szerelőkonzolok beépített C-sínekkel rendelkeznek, ezáltal egészen az energialánc elejéig védelmet nyújtanak a kábeleknek. Eközben pedig gondoskodnak a húzásmentesítésről is (CFX húzásmentesítő bilincsek segítségével).
A KMA oldalra szerelt energialáncon, működés közben
A példában az energialánc elöl körben fut, minden oldalról KMA konzollal védve.
21. Az elektromos kábelek húzásmentesítése
Helytakarékos és biztonságos chainfix termékcsalád
Húzásmentesítő
Húzásmentesítő rendszereinket kifejezetten energialáncokban és dinamikus rendszerekben történő használatra fejlesztették ki. A chainflex kábelanyagok és a chainfix húzásmentesítő rendszerekben alkalmazott, más műanyag komponensekkel érintkező alkatrészeket hosszú élettartam és maximális tartóerő jellemzi.
Bilincs szakítószilárdság-teszten
A chainfix bilincs szakítószilárdsága több, mint háromszorosa a kereskedelmi forgalomban kapható húzásmentesítő rendszerekének.
Húzásmentesítő egy szerszámgépben
A közeg-, adat- és vezérlőkábelek megbízhatóan és biztonságosan húzásmentesíthetők a beszerelésre kész, szerszámgépekhez kialakított readychain rendszeren.
22. ESD változatok raktárról
ESD anyag a sztatikus terhelések ellen
Sztatikus terhelés megakadályozása az igumid ESD segítségével
Az igumid ESD, az anyagban használt adalékoknak köszönhetően, hosszan tartó, tartós és karbantartást nem igénylő mozgást garantál. Ennek érdekében az energialánc minden elemének teljes mértékben vezetőképesnek kell lennie.
Vezetőképességi teszt
Az igumid ESD anyagot több mint 10 millió munkaciklus során tesztelték, és megfelel a legmagasabb követelményeknek is. A folytonos vezetőképességet minden ESD anyagú energialáncra mérik. Csak a teszten megfelelt termékeket hagyjuk jóvá és szállítjuk ki az ügyfelekhez.
Rendelje meg ingyenes mintánkat hogy meggyőződhessen róla, hogy megfelel-e Önnek ez a megoldás.