Elektrosztatikus vezetőképességű 3D energialánc

A vezetőképes ESD anyagból készült energialáncokat az elektronikus alkatrészek gyártása és összeszerelése során alkalmazzák a statikus feltöltődés megelőzésére. Az igumid® GC speciális anyaggal az igus® energialáncok elektromos felületi szivárgásállóságának mérését az igus® GmbH már 1992-ben elvégezte a Braunschweigben található PTB-vel (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) együtt, 1998-ban és 1999-ben e mellé további tanúsítványok megszerzésére került sor, a DIN 53482 és a Kereskedelmi Társulások Szövetsége ZH1/200 statikus elektromossági irányelvei alapján.

Zárt típus, elsősorban robotokhoz és háromdimenziós alkalmazásokhoz

triflex® R TRC ESD
A triflex® R ESD megvásárlása

Az ESD termékek előnyei


► Az ESD anyagokat a legmagasabb elvárásoknak megfelelő teszteknek vetjük alá, 10 millió ciklus során

A láncszemek egyenként cserélhetők, ezért nincs szükség a teljes rendszer vagy a kábelborítás cseréjére

Nincs várakozási idő, mivel a TRC.40, TRC.60 és TRC.70 méretek ESD változata készletről kapható

Évek óta bizonyít az EX-védelmet igénylő területeken
Az igus® triflex® R TRC sorozatú e-chain® energialáncok műszaki tervezési tulajdonságai:

kb. ±10° elcsavarodás láncszemenként

Nagy szakítószilárdság a gömbcsuklónak köszönhetően

Rugós rúd opció a részleges irányított kormányzáshoz és merevítéshez

Nincs szükség tartóelemekre, mint pl. acélkábel, rugók, stb.

Tartozékok széles választéka

Az opcionális visszahúzó rendszerek biztonságosan vezetik meg a 3D e-chain® energialáncokat, helytakarékosak a robotkaron és megakadályozzák a hurkok kialakulását

TRC - Biztonságos, zárt és forgácsálló

Sima és masszív külső, zavaró élek nélkül

Nagy torziós stabilitás

Igény szerint rövidíthető vagy hosszabbítható

Jellemző iparágak és alkalmazások:

Robotok 3 - 6. tengelyei

Többtengelyes megmunkálóközpontok

Nedves és hideg cellák

Festési alkalmazások és ESD

Homok és por kitettség

Lineáris motorok

Általános gépészet, stb.

Az ESD láncok rendelhető méretei

Készletről kapható (egyéb méretek kérésre)

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

ESD anyagból készült rögzítőkonzol

Készletről kapható húzásmentesítéssel együtt

 
  • Az energialánc könnyen és gyorsan felszerelhető
  • A legrövidebb állásidő a töltött triflex® R cseréjekor
  • Húzásmentesítő fogakkal ellátott rögzítőkonzol (1)
  • Szerelőkonzol húzásmentesítő fogak nélkül (2)
  • Szerelőkonzol közbenső konzollal (3)
  • Gyors telepítés karabineres megoldással
  • Adaptációs furatok a népszerű robotokhoz
  • Rögzítés a végen vagy közbenső helyen
ESD anyagú szerelőkonzol vásárlása
triflex R rögzítőkonzolok

TR.40.01.ESD

TR.40.01 rögzítőkonzol húzásmentesítővel

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

TR.60 és TR.70.01.ESD
Standard AE triflex R

1 = TR.XX.01 szerelőkonzol húzásmentesítővel
2 = TR.XX.02 szerelőkonzol húzásmentesítő nélkül
3 = TR.XX.02 szerelőkonzol közbenső konzollal
A húzásmentesítőket a fix végen és/vagy a mozgó végen alkalmazzák. 
Standard: átmenő furatok Ø F
Opció: menetes persellyel, acél, M6/M8

Az igumid ESD anyagból készült igus® termékek vezetőképessége

Ellentétben az átmeneti hatású vezetőképes felületbevonatokkal és az illékony integrált antisztatikumokkal az általunk használt adalékanyagok tartós és karbantartásmentes vezetőképességet biztosítanak. Az e-chain energialáncok esetében a vezetőképesség biztosításához nem elegendő, ha a lánc egyes elemei vezetőképesek: a teljes e-chain® energialáncnak az egyik végétől a másikig folyamatosan vezetőképesnek kell lennie. Ebből a szempontból a katalógusban szereplő termékek mind optimálisak, hiszen szállítás előtt a folyamatos vezetőképességet 100%-ban leteszteljük, megmérjük és dokumentáljuk.
Kizárólag a sikeres tesztelésen átesett e-chain® energialáncok kapják meg a tesztelést igazoló címkét, és csak ilyen termékeket szállítunk ki vevőink számára. A triflex R láncok színe különleges, mivel nem palaszürkék (≈RAL7015), hanem inkább a ≈RAL9004 színkódhoz hasonló fekete színűek. Ez sajnos némiképp megnehezíti a szabványos anyagoktól való megkülönböztetésüket. Ugyanakkor az anyagjelölés egyértelművé teszi a helyzetet.  

ESD teszt Az általunk gyártott ESD e-chain® energialáncok 100%-át ellenőrizzük a folyamatos vezetőképesség szempontjától az egyik végüktől a másikig