Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

Energialáncok robotokhoz

Energiavezetés a tengelyek mentén, kifejezetten robotalkalmazásokhoz Az 1-es tengelynél a twisterchain ideális kábelvédelmet nyújt a forgó és spirális mozgásokhoz. A 2–6 tengelyek a triflex® R rendszer alkalmazási területei. Ütés- és nyomatékálló megoldás külső ütközővel, csavarodásálló lánctagonként +/- 10° fokban – ezek a tulajdonságok teszik a triflex® R terméket tökéletes robot e-chain® energialánccá.

Termékek

triflex® R

triflex® R

Mozgás három tengely mentén

  • Belső magasság (tölthető): 10 és 46,8 között
  • Ideális megoldás a nagy igénybevételt jelentő többtengelyes mozgatáshoz
  • Nagy torziós ellenállás
  • Könnyen meghosszabbítható és lerövidíthető
  • Meghatározott torziós ütközőelemek és minimális hajlítási sugár
  • Rendelkezésre álló opciók nagy száma
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013


twisterchain, új

twisterchain, új Jelenlegi generáció

Vályú, csendes, nagy terheléshez, akár 540°-ban elfordítható

  • Belső magasság: 28 és 56 mm között
  • Felpattintható keresztlécek a belső ív mentén
  • Erősebb; magasabb töltősúly lehetséges
  • 25%-kal kisebb tömegű, mint az előző twisterchain változat
  • Rendkívül dinamikus és csendesebb üzemeltetés (az új vályúval)
  • Kábelkímélő, sima belső kialakítás
  • Több mint 1 millió munkaciklust teszteltek sikeresen az igus® laboratóriumában
  • Akár 1m/s vagy nagyobb forgássebesség, forgó/spirális mozgások akár 540°-ig (360°-ig raktárról)


twisterchain

twisterchain Az új twisterchain korábbi modellje

Körkörös és spirális mozgások

  • Belső magasság: 28 és 56 mm között
  • A belső és a külső ív mentén is nyitható
  • Klasszikus változat



Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h