Milyen nehéz az igus:bike?A tömege várhatóan 17 kg körül lesz. Ne feledje, hogy a kerékpár városi kerékpár lesz. A városi mobilitás alternatíváját kínálja; semmilyen körülmények között nem helyettesíti a hegyi kerékpárokat vagy a versenykerékpárokat.
Lesz e-bike verzió?Igen, dolgozunk az elektromos verzión is. A bevezetés pontos idejét azonban még nem tűzték ki.
Mennyibe fog kerülni a bicikli?Az újrahasznosított műanyagból készült igus:bike 1200 euróba kerül majd.
Hol lehet kötelezettség nélküli előrendelést leadni rá?Az igus:bike előrendelhető:
itt.
Miért indította el az igus a motion plastics kerékpár projektet?15 éve álmodozunk egy teljes egészében műanyagból készült, kenésmentes és rozsdamentes kerékpárról. Az újrafelhasználás szempontját később találtuk ki. Az első termék és az igus:bike platform célja, hogy egy új fajta kerékpárgyártási megközelítést tegyen lehetővé, illetve, a jövőben további alkatrészek, például műanyagból készült kerékcsapágyak, konzolok, fogaskerekek és lánckerekek is forgalmazása.
Hol juthatok további információhoz?Az alábbi linken:
www.igus.bike.
Ez a végleges koncepció?Nem, a végleges verzió tervezése folyamatban van. Eddig a tervezési koncepciókat és a prototípusokat szakmai vásárokon mutattuk be. Az igus:bike fejlesztésén az mtrl és az igus munkatársai folyamatosan dolgoznak.