A HUSCH Handhabungstechnik GmbH cég mozgatórendszerei megfelelnek a minőségre, megbízhatóságra és rugalmasságra vonatkozó legmagasabb elvárásoknak is. Rendszereink több, mint 10 éve mozgatják műanyag energialáncainkat, de lineáris és forgócsapágyas termékeinket is. Többek között az autóiparban is hosszú élettartam, robusztusság és a karbantartás szabadsága jellemzi őket.
Egy autóipari ügyfél hosszú élettartamú lineáris robotot keresett munkadarabjai megmunkálásához. A GROB-Werke által használt lineáris robot rendkívül dinamikusan dolgozik, minden esetben 6 m/s sebességgel és gyorsulással. Emiatt döntött úgy a gyártó, hogy az alkalmazásba megbízható, kopásálló görgős energialáncainkat építi be.
Egy autógyár összeszerelő gyártósorának 60 szerelvénytartójában alkalmaznak iglidur körasztal csapágyakat. A követelmények magasak voltak. Ennek eredményeként minden támaszték lehetővé teszi a csuklós, forgó és csúszó alkalmazást. Ezenkívül olyan csapágyakkal kellett felszerelni, amelyek a lehető legkönnyebbek, és tartósan karbantartás- és kenés nélkül működnek nagy és állandó terhelés mellett.