Megoldás
Ma már a mi megoldásaink találhatók az alkalmazásban, egészen pontosan a kifejezetten a chainflex kábeldobokhoz illeszkedő kábelkocsikban. A
chainflex® termékválasztékból a vezérlő, jel- és BUS kábeleket alkalmazzák.
Egy különleges kábelt is kifejlesztettünk a trailer és a fülke közti energiaellátás biztosítására: egy 32A/ 400V kábelt könnyű aramidból - mivel itt minden kilogramm számít. Mivel a csörlők terhelhetősége személyszállítás esetén korlátozott, ezért ez különösen fontos. Minél könnyebb maga a platform, annál több szerszámot és anyagot tudnak magukkal felvinni.
A "terra" bizonyos chainflex kábeleit
energialáncainkbanvezetik. A legnagyobb láncot
két oldali hajlítási sugárral tervezték (RBR) és ez gondoskodik a platform forgó tengelye körüli kábelvezetésről, amely a lapát hajlított geometriájának lekövetése szempontjából fontos. Ez az igus moduláris rendszerek egy különleges kiadása.
A esővédő ponyvát
drylin lineáris vezetőrendszer segítségével mozgatják. A fülke bővíthető elemeinek egy része a
tribo-tape betéteken nyugszik, valamint számos vezérorsó elem és tengely is az
iglidur® nagyteljesítményű polimerből készült siklóbetétekben fut.
Végül, de nem utolsósorban,
chainflex® kábelek kerültek beszerelésre a turbinalapátok üvegszálas felületének javítására kifejlesztett úgynevezett "structurepair" megoldásában. A szakembereknek már nem kell a laminálással és a hosszadalmas kötési idővel bajlódniuk. Ehelyett, vákuumos eljárással, előre impregnált lapokat visznek fel és ragasztanak a lapátra. Ami körülbelül 30 percet vesz igénybe. Itt a chainflex kábel szerepe az, hogy összekösse a feldolgozó egységet a szilikon vákuumozó párnával és a hőmérséklet beállításához szükséges energiát és az érzékelők jeleit vezesse.