Évente mintegy nyolcmillió tonna műanyag kerül a tengerekbe és óceánokba világszerte. Az így kárba vesző hulladék értéke megközelíti a 80 milliárd amerikai dollárt. A probléma gyökere abban keresendő, hogy a műanyag hulladék legnagyobb részét elégetik (mindössze 14%-át hasznosítják újra). A világon mindenütt mindig visszamarad a vegyes hulladék. A nem műszaki jellegű műanyagok esetében 100-szoros, sőt 1000-szeres mennyiségben. A
Mura Technology vállalat kémiai újrahasznosítása kínál új megoldást.
A hidrotermális műanyag újrahasznosítás (HydroPRS) technológiáját még 2007-ben fejlesztették ki, és tíz éven át tesztelték Ausztráliában. A HydroPRS technológiának köszönhetően a korábban újra nem hasznosítható műanyag hulladékot 30 perc alatt olajjá lehet visszaalakítani. Az eljárás sokkal erőforrás-hatékonyabb, mint a hagyományos szénhidrogén-bányászat, a feldolgozott műanyag egy tonnáján akár öt hordót nyerhetünk. Kizárólag víz, magas hőmérséklet és nagy nyomás segítségével választják szét, majd egyesítik újra a sejteket. Egyetlen ilyen üzem évente 20000 tonna műanyag feldolgozására alkalmas, és mintegy 28180 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást. Ez a mennyiség 5983 gépkocsi éves fogyasztásának, valamint 4914 háztartás éves energiaigényének felel meg. Az üzem kapacitását pedig hosszú távon meg szeretnék háromszorozni.