Megoldás
A fejlesztési folyamatba bevonták az igus szakértőit, és közösen megtalálták a tökéletes megoldást a
moduláris drygear Apiro sebességváltó rendszer képében. A hangsúly a tribológiailag optimalizált csigakerekeken van. A rozsdamentes és vegyszereknek ellenálló nagy teljesítményű polimerek
kiváló stabilitást, kis tömeget, hosszú élettartamot és karbantartásmentességet biztosítanak. A csuklókat egy alumíniumból készült többfunkciós profil kapcsolja össze. Ez lehetővé teszi a hajtótengelyek behelyezését egy középen lévő üreges téren keresztül, ami megkönnyíti a fordított csigakerék működését, így forgatva az alumínium profilt. Így optimálisan használható robotikai és forgó alkalmazásokban. Az egyenes vonalú mozgást végző csigakerekes hajtás esetében az alumínium profil lineárisan is mozoghat, vagy a csigakerekes hajtás is mozoghat a lineáris profilon. A csigakerekes hajtások
holtjátéka is nagyon kicsi. A háromtengelyes lineáris robotokon kívül a sec°mat kész megoldásában találhatóak még
E2-sorozatú energialáncok és
chainflex kábelek. „Nem csak műszaki szempontból optimális, de nagyon látványos is“ - mondja Kuhn. „A jégkrémet a vásárló szeme láttára veszi ki, így nem pusztán egy hatékony műszaki megoldást kaptunk. Hiszen szerettük volna, ha a rendszer látványos, és felkelti a vásárlók kíváncsiságát.“