Megoldás
Az egyeztetést követően az ügyfél
Iglidur P210 anyagú siklócsapágy mellett döntött, amelyek ideálisan párosíthatók a különböző tengelyanyagokhoz. A P210 alapanyag maximum 20 Mpa terhelés esetén különösen kopásálló és jól bírja az élterheléseket is. A kenőanyagok elhagyásával a siklócsapágy teljesíti az orvosi alkalmazások magas higiéniai követelményeit. Az ergométer alkalmazásban az iglidur P210 anyag nyújtja a leghosszabb élettartamot, ami látható az élettartam kalkulációban melyet az igus az ügyfeleinek ingyenesen kínál az online applikáció segítségével.Mivel a katalógusból kiválasztott standard csapágyak túl nagy csapágyhézaggal rendelkeztek, a mennyiségi gyártás megkezdéséhez más megoldásra volt szükség.
Itt felajánlottuk a
FastLine szolgáltatást az ügyfélnek. Mivel az igus létrehozta a saját körkörös termékek létrehozására alkalmas szerszámkészítő műhelyét, saját gyártósorral, modern CNC technológiával ezért az Ergoline-nak szükséges egyedi geometriájú csapágyakat nagyon gyorsan le tudtuk gyártani. Csupán négy munkanap telt el a rendelés leadásától a kiszállításig. És az ár is jóval alacsonyabb volt, mint amit a vásárló várt.
A csapágyak meggyőzték a felhasználót mind gazdasági mind technológiai szempontból. A polimer csapágyak könnyűek, korrózió mentesek és ellenállóak a porral és szennyeződésekkel szemben.
Ergoline GmbH már 13 éve használja az igus termékeket nagy megelégedéssel és több ezer csapágyunkat beépítették már eszközeikbe. Nem csak siklócsapágyainkat, de más termékeinket is előszeretettel használják. Például az ülés állításnál
drlyin W lineáris elemeket használnak az ergoselect 600 gépüknél.