Megfelel a DIN EN 45545 európai tűzvédelmi szabványnak
Lángálló
Nagyfokú kopásállóság
Kis súrlódási együttható
Utólagos kenést nem igényel
Karbantartásmentes
Az igus® motion plastics® technológiája polimer csapágyakat, energialáncokat és hibabiztos kábeleket foglal magában, amelyek kiemelkedő teljesítményüknek és jellemzőiknek köszönhetően nagymértékben hozzájárulnak az üzemeltetés során felmerülő problémák megszüntetéséhez. Az igus® tesztlaborjában, amely egyben az iparág legnagyobb ilyen létesítménye, a termékek minőségi jellemzőit alapos vizsgálatnak vetik alá, de a gyakorlatban is az elvárásoknak megfelelően teljesítenek.
Győződjön meg Ön is termékeink minőségéről. A mintacsomag a vasút-technológiai felhasználásra gyártott legfontosabb igus® termékeket, valamint a jellemző alkalmazásokkal kapcsolatos információkat tartalmazza.
Igényeljen most ingyenes mintacsomagot
Megfelel a DIN EN 45545 európai tűzvédelmi szabványnak
Lángálló
Nagyfokú kopásállóság
Kis súrlódási együttható
Utólagos kenést nem igényel
Karbantartásmentes
Bepillantás a chainflex® és e-chain® tesztlaboratóriumbaNyerjen betekintést chainflex® és e-chains® tesztlaboratóriumba, ahol évente 10 milliárd tesztciklust végzünk.
Bepillantás a dry-tech® tesztlaboratóriumbaAz iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában az iglidur® csapágyak és a drylin® lineáris technológia savállóságát is vizsgálják.
A Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) már élvezi a villamosok ajtórendszerében alkalmazott motion plastics® termékek és igus® kábelek nyújtotta páratlan előnyöket. A VAG rendszertechnikusa, Robert Meier a következőképpen foglalta össze a használat során szerzett tapasztalatokat: „A fejlesztések és az igények egyaránt az intelligens ajtók felé mutatnak. Az intelligens ajtók fontos alkatrészei az optikai ajtózáró jeleket továbbító kábelek, a beragadást érzékelő szenzorok kábelei, valamint az ajtókapcsolók kábelei. „A VAG hálózatán közlekedő járművek ajtóinak évente körülbelül mintegy 70 000 nyitási és zárási ciklust kell kibírniuk.
A VAG rendszertechnikusa, Robert Meier és az igus® szakértője, Werner Pecher ajtórendszert tesztel.
Az
E2 micro e-chain® láncban használt nagy méretű és könnyen beszerelhető csavarok miatt a rendszer kifejezetten stabil, a letisztult körvonalak miatt pedig kevésbé koptatja és veszi igénybe a kábeleket. Ez a VAG esetében különösen fontos, hiszen a korábban használt nagyon vékony láncok miatt a kábelek és a láncok gyakran károsodtak. A villamosokban emellett a kifejezetten vasúti felhasználásra tervezett CFSPECIAL.414 kábeleket alkalmazzák. A tesztek alapján és a halogénmentes, lángálló bevonatnak köszönhetően a kábelek akár 16 évre is növelhetik a karbantartási időközöket.
e-chain® energialánc chainflex® kábelekkel a VAG ajtórendszereiben
A nagy ciklusszámú felhasználás és a szélsőséges időjárási körülmények esetén kiemelten fontos a megbízható és karbantartásmentes működés. Az igus® motion plastics® termékei teljesen karbantartásmentesek, hiszen semmilyen kenőanyagot nem igényelnek. Hibamentesen működnek, semmilyen mérgező anyag nincs bennük, és tesztelésük a vasúti rendszerekre vonatkozó szabványokkal összhangban történt. Az igus® a kábelek legszélesebb választékát kínálja a mozgó rendszerekhez. A kábeleket az iparág legnagyobb laboratóriumában alapos tesztelés alá vetik, és 36 hónapos garanciát nyújtanak hozzájuk.
A vezetőfülkében és az utastérben használható igus® megoldások
Kültéren, vasúti hálózatokon és karbantartás során használható igus® megoldások.
Kérdései vannak vagy érdeklődik a nagy teljesítményű igus® polimerek vasúti rendszerekben történő felhasználásával kapcsolatban? Szakértőink mindenben örömmel segítenek.
Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel most