A „nyomtatási technológia” kifejezés nyomtatott anyagok sokszorosításának és sablon alapján való elkészítésének többféle eljárását takarja. Hasonló analógiára, az igus® motion plastics® kifejezés is több, tribológiailag optimalizált műanyag termékre vonatkozik, amelyek a berendezések árának csökkentésén túl fokozzák a gépek élettartamát is. Ennek megvalósításában kulcsszerepe van a kenés- és karbantartásmentes működésnek, szárazon futó csapágyainknak, továbbá az optimálisan elvezetett, hibatűrő kábeleknek. 100 000 moduláris termékünk közül a követelményeknek figyelembevételével mindig a legmegfelelőbb alkatrészt kínáljuk. Rendkívül alacsony rezgésű energiaellátás intenzív gyorsulásokhoz, halk működés, mindössze 32 dB(A) zajszint, magas adatátviteli sebesség (CAT7, 600 MHz-es), valamint 36 hónapos chainflex® garancia .