A fémekhez képest a műanyagok meglehetősen újkeletű anyagoknak számítanak. A fémet az emberiség már több mint 8 000 éve használja. A fémmegmunkálás tudománya apáról fiúra szállt. Ha mozgó alkatrészekről van szó, még mindig a fémet tartják a legbiztonságosabb választásnak, amellyel szükséges rosszként együtt jár az alkatrészek kenése és zsírzása is.
Mennyiben változna meg azonban a helyzet, ha a mozgó alkatrészek ...
… nem igényelnének sem zsírzást, sem pedig kenést?
… és akár 70%-kal könnyebbek lennének?
… szennyező, poros, vegyi anyagoknak vagy víznek kitett környezetben is problémamentesen működnének?
… nem rozsdásodnának és csikorognának?
… előre meghatározható élettartamuk lenne, és biztonságosan lehetne őket használni?
„Szeretek problémákat megoldani. Örülök, ha valamelyik ügyfelünk elégedetten távozik. Ez persze csak akkor lehetséges, ha szorosan együttműködöm az ügyfelekkel. Pontosan tudnom kell, hogy hol merülnek fel nehézségek, hogy egyedi megoldást tudjak találni. Néha előfordul, hogy ezek az egyedi megoldások azután újításként átkerülnek a termékkatalógusba is. Ügyfeleink bizalommal támaszkodhatnak folyamatos kutatás-fejlesztési erőfeszítéseinkre. "
Stefan Niermann, a drylin lineáris technológiák üzletágvezetője
Termékeinket intenzív mozgásra és kifejezetten magas szintű igénybevételre terveztük. Megtalálhatók közöttük a tápellátást szolgáló termékek, kábelek, csapágyak, lineáris technológiai megoldások, rúdanyagok, 3D-nyomtatáshoz való szálanyagok és kedvező árú robotikai alkatrészek:
Innovatív online eszközeinket folyamatosan fejlesztjük és tökéletesítjük. Az eszközök a tesztlaborban szerzett tapasztalatokon és az alkalmazási területtel kapcsolatos ismereteinken alapulnak. Ennek köszönhetően ügyfeleink folyamatosan, átláthatóan és hatékonyan tervezhetik meg projektjeiket.
Nincs többé szükség az otromba és akadályt jelentő vezetővályúkra, mert az energialánc a padlón kifeszített acélsodronyon tökéletes egyenesfutással mozog. És nagyon költséghatékony is: 49 €/méter, beleértve az e-chain® energialáncot, öt egyeres kábelt, egy buszkábelt, acélkábelt és szerelési anyagot.
▲Korszerűbb technika
Energia, adatok, levegő és folyadékok egy rendszerben
4m/s sebesség 80m úthossz
88% -kal rövidebb szerelési idő az alumínium vályúkhoz képest
5 mm és 15 mm-es kábelátmérők között használhatók. A kábelt mindig biztonságosan vezetik egy átvezetőn keresztül, hogy mindenkor megfelelően fel legyen tekerve.
▲ Korszerűbb technika
Univerzálisan szerelhető (a padlóra, a mennyezetre vagy a falra)
Helytakarékos
Nincs csúszógyűrű, költséghatékony, ha javításra is van szükség
Az iglidur isense siklócsapágyak beépített kopásérzékelő szenzora előre jelzi a kopást. Ha egy csapágy cserére szorul értesítést küld az Ön rendeszerének.
▲ Korszerűbb technika
Hirtelen meghibásodások elkerülése
Távoli diagnosztika révén észleli és figyeli a karbantartási igényeket
A tengelyeket védjük a sérülésektől
Elektrosztatikusan diszpergáló lézeres szinterező anyag a tartós, kopásálló 3D nyomtatási alkatrészekhez. Ideális elektronikai iparban történő felhasználásra, ahol az ESD képesség alapfeltétel, hogy elkerülhessük a termékek sérülését.
▲ Korszerűbb technika
Ellenállása 10^6-tól 10^9 ohm * cm-ig terjed
A merevség 60%-kal nagyobb, mint az iglidur I3 esetében
A termék fekete színű, nem igényel további színezést
A csomag lehetővé teszi robolink D robotkarok, lineáris drylin robotok és deltarobotok vezérlését. A robotok könnyen programozhatók és vezérelhetők a szoftver grafikus felhasználói felületén keresztül.
▲ Korszerűbb technika
A robotok programozása és integrálása mindenki számára
Elérhető kapcsoló szekrényben vagy kalapsínre szerelve
Digitális iker funkció
Az egypáros Ethernet technológia (SPE) az intelligens ipari automatizálás kulcsa. Ez először teszi lehetővé az egységes, helyigényes és költséghatékony Ethernet kommunikációt, beleértve az "utolsó métert" a felhőtől a kapcsolószekrényen keresztül a gép felé.
▲ Korszerűbb technika
Pehelysúlyú a könnyű szállításhoz. Ugyancsak nagyon energiahatékony belső használatra. A telepítése egyszerű, hozzháértést nem igényel, a műanyag teleszkópos megvezetés több színben is elérhető, illeszkedve a környezethez.
▲ Korszerűbb technika
Komplett teleszkópos vezetőelem iglidur® műanyagból
Gördülő elemek nélküli, csendes működés
Költséghatékony gyártás a fröccsöntés területén