iSet acél forgó modul (SRM) | 380°-os elfordulásig

Energialánc rendszer: Acél Forgó Modul (SRM)

A teljes készlet tartalma:
láncszemek, elválasztók, szerelőkonzol, húzásmentesítő elemek és csúszka nélküli vezetővályú

Méretek (rendszerfüggő):
Akár 380°-os elfordulás
Belső magasság: 21-56 mm
Külső magasság: 28-84 mm
Belső szélesség: 50-250 mm
Külső szélesség: 64-284 mm
Hajlítási sugár: 48-250 mm
Teljes rendszer magassága: 100-320 mm 

Alkalmazási lehetőség:
Legfeljebb 2,8 m-es külső átmérőjű teljes rendszer, maximálisan 380°-os elfordulással, minden forgó alkalmazáshoz, szinte bármely iparágban.
Webáruház                        Tanulmány

Alkatrészlista


Árucikk megnevezésePéldákMennyiség
Láncszemek a következő külső átmérőkhöz:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E4.1_Series_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 láncszem
E4.21.100.100/150.0 x 39 láncszem
E4.32.10.075/220.0 x 25 láncszem
E4.32.15.150/230.0 x 31 láncszem
E4.42.15.125/400.0 x 35 láncszem
E4.42.20.200/400.0 x 41 láncszem
E4.56.20.150/750.0 x 41 láncszem
E4.56.25.250/750.0 x 49 láncszem
Rögzítőkonzol a következő külső átmérőkhöz:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



mounting_bracket_photo_e4_chain_pivoting.png

E4.210.050.1.12.A x 1 készlet
E4.210.100.1.12.A x 1 készlet
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 készlet
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 készlet
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 készlet
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 készlet
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 készlet
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 készlet
Elválasztóelemek a következő külső átmérőkhöz:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E6-35-5_NEW_SEP_PS.eps

T2111 2 x minden második láncszem
T2111 4 x minden második láncszem
32.5.1 2 x minden második láncszem
32.5.1 4 x minden második láncszem
42.5.1 2 x minden második láncszem
42.5.1 5 x minden második láncszem
56.5.1 2 x minden második láncszem
56.5.1 4 x minden második láncszem
Húzásmentesítés a következő külső átmérőkhöz:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
chainfix_clip-on_solutions_28.Z.png

tiewrap_plates_c-profile.eps
cable_tiewrap.jpg

A húzásmentesítés húzásmentesítő elválasztóelemből vagy gyorskötöző lemezből áll, gyorskötözővel
Vezetővályú csúszóelem nélkül az alábbi külső átmérőkhöz:
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_module_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1 db.
IE14.2.800S.100.01 x 1 db.
IE14.2.900S.100.01 x 1 db.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 db.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 db.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 db.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 db.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 db.

Tulajdonságok és előnyök

Az új SRM forgó energiaellátó rendszert komplett rendszerként szállítjuk e-chain® energialánccal, rögzítőelemekkel, belső elválasztással, húzásmentesítéssel és horganyzott acél vezetővályúval. Javasoljuk minden forgó alkalmazáshoz szinte bármely iparágban, 2,8 méteres külső átmérőig, 380°-os maximális elfordulásig.
  • Csúszófelületek nélkül - további szorítópontok nélkül
  • Megbízhatóan vezeti az összes közeget (energia, adat, fluidumok, levegő, stb.) egy rendszeren belül
  • Szabványosított megoldás szinte minden iparághoz, akár 2,8 méteres külső átmérő, a komplett rendszer - amely tartalmazza az e-chain® energialáncot, a rögzítőkonzolt, a belső elválasztást és a horganyzott vezetővályút - egy cikkszámmal rendelhető.
  • Az optimálisabb kialakításnak és folyamatoknak köszönhetően 25%-kal kedvezőbb ár, és három hét szállítási idő
  • Nincs projekttervezési költség
  • Nincs minimális rendelési mennyiség – alacsony rendszer ár, nincs minimális rendelési mennyiség
  • Előre szerelt állapotban szállítható

Megfelelő termékek

chainflex kábelek

Szereletlen chainflex kábelek energialáncokban történő mozgatáshoz vagy robotokhoz, hibamentes működés 36 hónapos garanciával.
  • Hatalmas választék, 1354 különböző típusú kábel
  • Hibatűrő, 36 hónap garanciával
  • 1 m-es hosszúságtól 24 órán belül

További információ


iSets

A többi teljes energialánc-készlet áttekintése

Tudásbázis

Minden, amit az energialánc rendszerekről tudni érdemes.