A rendelési csúcsok miatt a szállítási idő 5-8 munkanappal hosszabb a feltüntetett időpontoknál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgős, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási időt. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

drylin® SLW – Kompakt

Tulajdonságok:

alacsony profilú és kompakt

nagy torziós stabilitás

teljes mértékben alátámasztott

kemény anodizált sín

öt telepítési méret

Krómozott cinkből készült tengelyvégek

Az SLW-AL különleges változat tengelyvégei igény szerint anodizált alumíniumból készülnek

Rozsdamentes acélból készült változat korrózióálló acél alkatrészekkel (1.4305 vagy 1.4571); rozsdamentes acélból készült változathoz, választhatóan iglidur® J, iglidur® X vagy iglidur® A180 anyagból készült csapággyal.


econ sorozatElérhető az econ sorozat belépési szintű modelljeként is.
drylin® SLW-1040
drylin® SLW-0630

Ehhez a termékhez ajánljuk:


SLW – Kompakt

L max.:

 


Teljes rendszer rendelése

A konfigurálás néhány lépésben elvégezhető:

1. A telepítési méret kiválasztása
2. A lökethossz kiválasztása mm-ben
3. A tartozék alkatrészek kiválasztása

Tipp:

További részletes információkat az alábbi rajzokon és táblázatokban, illetve a lent hivatkozott oldalakon találhat.

drylin® SLW – teljes rendszer

Lépés 1

Válassza ki a vezérorsómodul telepítési méretét.

technical drawing
Telepítési méret:

Hosszúságok [mm] és tömegek

Rendelési sz.   max. tengely Max. stat. Max. stat. Tengelyvégtámaszok Ár/egység  
    Lökethossz
[mm]
Tömeg
[kg]
Kiegészítő
(100 mm-enként)
[kg]
Axiális teherbírás
[N]
Radiális teherbírás
[N]
anyag 100 mm-es
alaplöket esetén
 
Szállítási idő kérésre SLW-16120 750 1,7 0,4 1200 4600 kérésre Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-0630 300 0,2 0,08 50 200 Műanyag 114,70 EUR Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre SLW-0660 NEW 300 0,3 0,12 50 200 kérésre Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre SLW-0630-PL 300 0,2 0,08 50 200 kérésre Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre SLW-BB-0630-PL 300 0,25 0,08 100 200 kérésre Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1040 750 0,7 0,1 700 2800 Cinköntvény 130,64 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1080 750 0,9 0,2 700 2800 Alumínium 215,07 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1660 750 1,5 0,3 1200 4600 Alumínium 209,15 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-2080 1000 3 0,4 1600 6400 Alumínium 239,95 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-10120 750 1,6 0,25 700 2800 Alumínium kérésre Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-25120 1250 5,9 0,9 2500 10000 Alumínium kérésre Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Méretek [mm]

Rendelési sz.   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
Szállítási idő kérésre SLW-16120 166 100 37 146 148 82 150 35 1,5 25 15 9
3-4 munkanap múlva indítható SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Szállítási idő kérésre SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1,2 20 11 6,2 -
Szállítási idő kérésre SLW-0630-PL 54 60 20 40 45 51 100 18 1,2 20 11 6,6 -
Szállítási idő kérésre SLW-BB-0630-PL 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 11 6,8 M8
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1,5 22 11 6,8 M8
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1,5 25 15 9 M10
3-4 munkanap múlva indítható SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1,5 28 15 8,6 M10
3-4 munkanap múlva indítható SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1,5 22 11 6,8 M8
3-4 munkanap múlva indítható SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2,5 35 20 13,5 M16
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog
Rendelési sz.   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard
ha
Szállítási idő kérésre SLW-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3
3-4 munkanap múlva indítható SLW-0630 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Szállítási idő kérésre SLW-0660 NEW 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
Szállítási idő kérésre SLW-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9,5
Szállítási idő kérésre SLW-BB-0630-PL 8 4,5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9,5
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1040 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14,5
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1080 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
3-4 munkanap múlva indítható SLW-1660 8,6 6,6 11 M8 5,5 16 TR14x4 20 TR14x4 18,5
3-4 munkanap múlva indítható SLW-2080 8,6 9 14 M8 5,5 20 TR18x4 26 12 h9 23
3-4 munkanap múlva indítható SLW-10120 6,4 0 9,5 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
3-4 munkanap múlva indítható SLW-25120 12,6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

*TR10x2 megmunkált orsóvégek nélkül
**A csúszkák igény esetén 100, 150, 200 és 250 mm-es hosszúságban is kaphatóak


Ehhez a termékhez ajánljuk:

24-48 órán belül indítható drylin® E – termékek áttekintése

A kenésmentes drylin® hajtástechnológia eszköztárának és rendszerkoncepciójának folyamatos fejlesztése.


24-48 órán belül indítható
3-4 munkanap múlva indítható
Szállítási idő kérésre