drylin® SHT – vezérorsómodul

A drylin® SHT lineáris modulok kenésmentesen mozgathatók, ugyanakkor nagy pontosságú és masszív alkatrészeket biztosítanak. Az egységeket egyedileg is lehet konfigurálni különféle anyagokból készült tengelyekkel és vezérorsókkal, valamint különböző csúszkahosszúságokkal és egyéb funkciókkal. A felhasználó kiválaszthatja azt a megoldást, amely leginkább megfelel a kívánalmainak, legyen szó könnyű, tömör műanyagból készült egységekről vagy akár strapabíró, rozsdamentes acélból készült megoldásokról. A lökethossz valamennyi rendszer esetében szabadon megválasztható, a meghajtást pedig motor vagy kézikerék biztosítja.
1

Rozsdamentes acélból, alumíniumból, cinkből vagy műanyagból készült test

2

A polimer csapágyaknak és anyáknak köszönhetően kenésmentes

3

3 tengelyanyag

4

Anodizált alumíniumból vagy tömör polimerből készült csúszkák

5

8 trapézmenetes és 4 ritkamenetes menetmagasság

6

A rajzok szerinti orsómegmunkálás vagy orsócsap Acélból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült orsók
Pozíciójelző, bilincs és kézikerék szintén rendelhető hozzá



 

Műszaki adatok

Csúszósaru anyaga: iglidur® J
Tengelyanyagok: Alumínium, kemény-anodizált
Cf53
Rozsdamentes acél
Orsó anyaga: Acél
Rozsdamentes acél
Alumínium, kemény-anodizált

drylin® SHT hajtástechnológia-konfigurátor

Tervezzen egyedi vezérorsómodult

SHT konfigurátor
A hajtástechnológiai konfigurátor segítségével könnyen és gyorsan megtervezheti saját egyedi drylin® SHT vezérorsómodulját.

A rendszer azonnal megjeleníti a súlyt, az árat és a szállítási időt

Mérethelyes rajz

3D CAD-fájl

Használata a következő esetekben javasolt:

Formátumállításhoz

Szélsőséges környezetekben

Ha költséghatékony, telepítésre kész megoldást keres

Ha korrózióval szembeni ellenállás szükséges

Ha halk működésre van szükség

Használata a következő esetekben nem javasolt:

Ha nagy terheket kell kifejezetten dinamikusan mozgatni

Ha a pozicionálásnak < 0,1 mm-es pontosságúnak kell lennie

Ha a folyamatos működés során állandóan nagy teljesítményre van szükség

A drylin® SHT hajtástechnológia

Vezérorsómodul, standard

3-4 munkanap múlva indítható SHT – A standard

Masszív kivitel

3 különböző méretben

Különféle tengely- és vezérorsóanyagok

Nem igényel karbantartást és korróziómentes

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Előterhelt vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHT-PL „előterhelt”

Előterhelt trapézmentes vezérorsóanya, előterhelési erő: 50 N

Manuálisan és folyamatosan állítható radiális távolság

A megmunkálatlan vezérorsóvég egyaránt lehetővé teszi a kézikerekes és a motoros működtetést is

Állítható és rugalmas vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHTC – Kompakt

Nagy rugalmasság

Ideális 2 csúszkához

Karbantartásmentes, száraz működés

Állítható csapágyhézag

A gyors vezérorsómodul

3-4 munkanap múlva indítható SHTS – Nagy sebességű

Menetemelkedés: 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Nagy emelkedésű vezérorsó

Nagy sebességű megoldás

Karbantartásmentes, száraz működés

Vezérorsómodul gyorskioldóval

3-4 munkanap múlva indítható SHT emelőasztal gyorskioldóval

Alumíniumból készült változat

Gyors formátumállításhoz

Önzáró fékkel

Állítható lökethossz

Holtjátékmentes vezérorsóanya lineáris tengelyben

3-4 munkanap múlva indítható SHT ZB – Holtjátékmentes menetes anya lineáris tengelyben

Kenés- és karbantartásmentes

Nagy fokú pontosság függetlenül a terheléstől

Önbeálló

Csendes

Korrózióálló

Vezérorsómodul golyóscsapágyazott vezérorsóval

3-4 munkanap múlva indítható SHT-BB vezérorsómodul golyóscsapágyazott orsóval

Magasabb forgási sebesség és nagyobb pontosság

A szíjhajtás lehetővé teszi a radiális terhelést

Állandó hajtónyomaték

Kisebb axiális holtjáték

HTX vezérorsómodul magas hőmérsékletekhez

Szállítási idő kérésre SHT – HTX magas hőmérsékletekhez

Akár +180 °C-os hőmérséklet

Rozsdamentes acélból készült tengely és orsó

iglidur® X anyagból készült csapágy

Anodizált alumíniumból készült csúszka és traverzek

Higiénikus vezérorsómodul

Szállítási idő kérésre SHTC – HYD Higiénikus kivitel

Könnyen tisztítható megoldás

A csavarkötések könnyen hozzáférhetők, a hézagok pedig ennek megfelelően szélesek.

Anyagok: műanyag és VA rozsdamentes acél


drylin® SHTP „light” hajtástechnológia

Mini vezérorsóegység

3-4 munkanap múlva indítható SHTP mini – könnyű és költségtakarékos

Miniatűr változat

Könnyű

Kedvező ár

Korróziómentes kivitel

Csúszka és tengelyvégtámasz

nagy teljesítményű polimerekből

SHTP – Költséghatékony

3-4 munkanap múlva indítható SHTP – Gazdaságos

Tömör polimer kivitel

Könnyű

Megengedhető áron

Korróziómentes kivitel

Vezérorsómodul gyorskioldóval

3-4 munkanap múlva indítható SHTP vezérorsómodul gyorskioldóval

Könnyű, tömör polimerből készült modell

Gyors formátumállításhoz

Önzáró fékkel

Állítható lökethossz


drylin® XY-asztalok

Előterhelt XY-asztal

3-4 munkanap múlva indítható SHT/SHT-PL – keresztszán

Nagy fokú pontosság, rendkívüli merevség és precíz összehangolhatóság az egydarabos csúszkának köszönhetően

Kapható standard és előterhelt változatban

A felső egység jobbos és balos elrendezésben egyaránt felszerelhető


drylin® csatlakoztatásra kész hajtásrendszer léptetőmotorhoz

SHT tartozékok motorcsatlakozókhoz

A karbantartásmentes drylin® lineáris egységekkel könnyen és gyorsan csatlakoztatható a motor. Távtartó, motorkarima és -csatlakozó szerelőkészletben a NEMA23 egyszerű beszereléséhez.

drylin® tartozékok

Szöghajtás lineáris modulokhoz

drylin® tartozékok lineáris modulokhoz

Kézikerekek, szöghajtások, orsórögzítők, pozíciójelzők és még sok más
A drylin® E termékek áttekintése

drylin® E – termékek áttekintése

A moduláris rendszer következetes továbbfejlesztése és a drylin® kenésmentes lineáris hajtástechnológiai rendszer koncepciója

3-4 munkanap múlva indítható drylin® SLW hajtástechnológia

A drylin® W termékcsalád kettős, csavarásálló, alumínium tengelysínekkel és számos csúszkaváltozattal készül, így komplett moduláris készletet biztosít a drylin® SLW lineáris hajtásokhoz.

drylin® SLW

drylin® SLW – a rendszer előnyeinek rövid áttekintése.

drylin® termékkereső

drylin® termékkereső - hajtástechnológia



3-4 munkanap múlva indítható
Szállítási idő kérésre