Karbantartásmentes, száraz működés
Alacsony zajszint
Jól bírják a port és a szennyeződéseket
Korrózióálló
Trapézmenet és nagy emelkedésű menet
Kiemelkedő hatékonyság
Holtjátékmentes kivitelben is
FDA tanúsítvánnyal is kaphatók
iglidur® anyag | felületi nyomás |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
iglidur® anyag | forgás tartós |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
ED működési ciklus | pv érték max.[MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxiális | Axiális erő |
Pmegengedett | Max. megengedett felületi nyomás: 5 N/mm2 |
ptényleges | Ténylegesen előforduló felületi nyomás a kiválasztott telepítési mérethez |
Ae tényleges | A kiválasztott trapézmenetes vezérorsóanya érintkezési felületének százaléka |
P | Emelkedés |
d1 | Osztókörátmérő |
Mta | Hajtónyomaték [Nm] a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítása során |
Mte | Hajtónyomaték [Nm] a lineáris mozgás forgó mozgássá alakítása során |
v | Csúszási sebesség [m/s] |
s | Előtolás [m/s] |
n | Fordulatszám [perc-1] |
η | Hatásfok |