Megoldás
Emiatt, elsősorban a drylin lineáris csapágyak, de az iglidurból készült műanyag siklócsapágyak is beépítésre kerültek a vizsgálati és csomagolási rendszer különböző pontjain.
Az oldal- és formátumbeállításokhoz és a gép különböző összecsukható doboz méretekhez megfelelő beállításához
drylin SHT lineáris rendszereket használnak, amelyeket pontosan, kézzel lehet beállítani (lásd az 1. ábrát lefelé). Az alkalmazott
drylin vezérorsók robusztusak, és lehetővé teszik a beállításokat nagy terhelés és hosszú lökethossz esetén (3. kép).
A rendkívül kopásálló
iglidur JB rúdanyagot használnak átadógörgőként a rendszerben. Mely alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, és kenés nélkül működik (2. kép).
A termék szállításához több nyomógörgőt használnak, amelyek biztosan tartják a termékeket és biztosítják a rövid feldolgozási ciklusokat. A görgőkben a kenés- és karbantartásmentes
iglidur J-ből készült siklócsapágyak folyamatos működés közben is bizonyítanak (4. kép).
Az ellenőrzési és csomagolási egység formátumbeállításain kívül
drylin SHT vezérorsós lineáris rendszereket használnak az érzékelők beállításához is. Pontosságuk és ellenálló képességük garantálja a kényelmes kezelést maximális rendelkezésre állás mellett (5. kép).
Végül, de nem utolsó sorban a Wipotec modulja
xiros golyóscsapágyakat is használ a vezetőgörgőkben. Mint minden alkatrész, ezek is teljesen FDA-kompatibilisek (6. kép).