Megoldás
Ma Schuster és Vester új konstrukciójában az átfogó moduláris rendszerünkből származó
drylin SHT vezérorsós lineáris egységek töltenek be fontos szerepet. A kenésmentes lineáris tengelyeket trapézmenetes, nagy emelkedésű csavarmenetes vagy fogasszíjas hajtás mozgatja. Mindig van egy megfelelő megoldás, amely a műanyagtól a rozsdamentes acél szerkezetig terjed. A lineáris asztalok, a polimer csapágyak és polimer anyák használata révén kenésmentesek; nyolc trapézmenet és négy nagy menetemelkedésű orsó áll rendelkezésre. Ezenkívül vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők.
Összesen 13 drylin SHT tengelyt használnak a formátum beállításához és a pozicionálási feladatokhoz. Ahol különböző funkciókat látnak el:
A fóliatekercs elhelyezéseA rendszer fóliatartó részében a fóliatekercs kézi pozicionálását egy hajtott és vontatott kocsival rendelkező SHT-20-EWM típusú
drylin lineáris egység biztosítja, a nyomatéktartásról drylin vezetőcsapágy gondoskodik.
A lyukasztó pozicionálásaA lyukasztó automatikus pozicionálásához pedig egy hajtott és sikló kocsival rendelkező SHT-12-EWM
drylin lineáris egységet alkalmaznak
NEMA 17 léptetőmotorral .
Formátumállítás betöltéskorEllentétben a pozicionálási feladatokkal, ahol a Veprotec manuális és automatizált kezelést is kínál, a formátumbeállítások kizárólag automatikusan működnek. Így az ágynemű betöltésének részfolyamatát egy fordított
drylin SHT vezérorsós egység peremre szerelt
NEMA 17 motorralvégzi.
A címkéző formátumának beállításaAz automatikus címkeformátum-beállítást pedig egy
drylin SHT-20 és egy
NEMA 23 motorhajtja végre.