Megoldás
A LAD GmbH szabadon választhat a különféle vezérorsók, anyagok és csúszkák széles választékából a moduláris drylin
SHT lineáris rendszerek készletből. Egyénileg konfigurálhatók online az ingyenes drylin SHT tervezőben. Az SHT lineáris modulok nagyfokú pontossággal teszik lehetővé a teljesen kenés- és karbantartásmentes mozgást.
A tálcaállvány beállításaA folyamat elején a klasszikus siklócsapágy-technológia lép be a rendszerbe. A tálcák állításához
iglidur J-ből készült drylin R csapágyakat használnak. Kenésmentes csapágyalátámasztást biztosítanak a rozsdamentes acél tengelyen.
Az abszorpciós párnák szétszedéseEgy keményeloxált alumíniumból készült, vezérorsós
drylin SHT lineáris rendszert alkalmaznak a szétszedő formátumállításához
(2. ábra). Ez könnyen beállítható kézi kerék segítségével. A lineáris rendszer kocsijai
iglidur J tribo-polimerekből készült betéteken mozognak, amelyek kenésmentesek és rendkívül kopásállóak.
Az abszorpciós párnák formátumállítása Költséghatékony megoldásokat is kínálunk a könnyebb feladatokhoz, például az abszorbens betét szélességének beállításához. Itt egy tartós és vonzó árú lineáris csapágyat használnak: A
drylin SHT modul költségtakarékos műanyag változatként
(3. ábra).
A műanyag tálcák behelyezése és kiadása Különleges megoldásra volt szükség az egymásra rakott tálcák függőleges egymásra rakásához és automatikus kidobásához: ma két
SHT lineáris modult használnak, amelyek fogasszíjjal vannak összekötve. A kidobót
drylin NEMA léptetőmotorok hajtják (4. ábra), míg a D1 dryve egyszerű, költséghatékony vezérlést tesz lehetővé
(5. ábra). A vezérlőrendszer minden léptető-, DC- és EC/BLDC-motorhoz alkalmas, szoftver és internetkapcsolat nélkül is működtethető, akár internetkapcsolat nélküli számítógép, okostelefon vagy táblagép segítségével.