A drylin W telepítési útmutatója
A telepítés során ajánlott legalább 50 N nyomóerőt alkalmazni a szerelési felület közepén. Alternatív megoldásként a csapágy beállításához műanyag/kímélő kalapácsot is használhat a szerelés során, illetve azt követően.
Meghúzási nyomaték:
W-06: M4 = 1,5 Nm
W-10: M6 = 6,0 Nm
W-16: M8 = 15,0 Nm
W-20: M8 = 15,0 Nm