Önbeálló csapágy tengelyvezetőhöz
A 03-as típussorozatú drylin® lineáris siklócsapágyak rendkívüli előnyöket biztosítanak a párhuzamos tengelyekkel történő alkalmazás esetén. Különleges geometriájuk révén kompenzálják a beállítási és párhuzamossági hibákat; a tengelyen a hajtástól lehető legtávolabb célszerű őket alkalmazni.
Az önbeállás érdekében a kialakítás gömbfelületet biztosít az alumínium csapágyak külső köpenyén. A teherbírás csökkenése elkerülhető, mivel a tengely mindig a teljes vetített felületen fekszik. Mivel a terhelés egyenletesen oszlik el a teljes csapágyon, a drylin® önbeálló lineáris csapágyakkal nem fordul elő peremterhelés. A két tengely közötti párhuzamossági hibák kompenzálása érdekében a külső átmérő (a mérettől függően) 0,2-0,3 mm-rel kisebb a házfurat átmérőjénél. Az O-gyűrűk használatának köszönhetően a csapágyak elasztikusan helyezkednek el. A felesleg pedig a legnagyobb megengedett eltérést biztosítja a párhuzamossághoz képest.
A drylin® termékcsalád önbeálló csapágyai kemény anodizált kivitelben készülnek. Így ezek a felületek a legnagyobb fokú kopásállóságot biztosítják, ha az alumínium csapágy a kompenzáció beállítása során mozog a házban.
Opcionálisan választhat továbbá OJUM06 LL és RJUM-06 LL típussorozatú házcsapágyakat is. A csapágy felszerelésével a tengelyek közötti párhuzamosság ±3 mm-rel állítható. A z irányban futó tengelyen elhelyezett alátámasztó ház egyedülálló rugózása akár 3,5°-os szögkorrekciót tesz lehetővé.