drylin® SLW – kompakt – rozsdamentes acélból készült változat

A rozsdamentes acélból készült vezérorsós lineáris modulokat erőteljes behatásokkal járó környezetekben való használatra terveztük.

Rozsdamentes acélból készült változat korrózióálló acél alkatrészekkel (1.42305, 1.4408 vagy 1.4571)

Választható csapágyanyagok:

iglidur® J = standard
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = magas hőmérséklet akár +250°C-ig


 
Iparágak: Élelmiszeripar és csomagolás, vegyipar

Ehhez a termékhez ajánljuk:


SLW – kompakt – rozsdamentes acélból készült változat


Teljes rendszer rendelése

A konfigurálás néhány lépésben elvégezhető:

1. A telepítési méret kiválasztása
2. A lökethossz kiválasztása mm-ben
3. A tartozék alkatrészek kiválasztása

Tipp:

További részletes információkat az alábbi rajzokon és táblázatokban, illetve a lent hivatkozott oldalakon találhat.

drylin® SLW – rozsdamentes acélból készült változat – teljes rendszer

Lépés 1

Válassza ki a csapágy anyagát.

technical drawing
Csapágyanyag:

Műszaki adatok:

Rendelési sz. Tengely átmérője Orsó átmérője Max.
lökethossz
Tömeg Kiegészítő
(100 mm-enként)
Max. statikus
teherbírás
[mm] [mm] [mm] [kg] [kg] axiális [N] radiális [N]
SLW-ESJ-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESX-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESA180-1040 10 10 750 1,4 0,2 700 2800
SLW-ESJ-2080 20 18 1000 5,7 0,64 1600 6400
SLW-ESA180-2080 20 18 1000 5,7 0,64 1600 6400
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Hosszúságok [mm] és tömegek

Rendelési sz. A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l l2 F hw ha Egyedi ár 100 mm-es alaplöket esetén  
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]    
SLW-ESJ-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14,5 562,86 EUR Kosárba tesz
SLW-ESX-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 17 14,5 580,63 EUR Kosárba tesz
SLW-ESA180-1040 74 100 29 60 60 87 144 17 144 24 14,5 562,86 EUR Kosárba tesz
SLW-ESJ-2080 135 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 kérésre Kosárba tesz
SLW-ESA180-2080 134 150 46 116 116 132 206 26 0 44 23 kérésre Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Méretek [mm]

Rendelési sz. f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d d2 & T
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SLW-ESJ-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESX-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESA180-1040 1,5 22 11 6,8 M8 6,4 6,6 9,5 M6 4,4 10 TR10x2
SLW-ESJ-2080 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 40 M8 5,5 20 12 h9
SLW-ESA180-2080 1,5 28 15 8 M10 8,6 9 40 M8 5,5 20 12 h9
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Ehhez a termékhez ajánljuk:

24-48 órán belül indítható drylin® E – termékek áttekintése

A kenésmentes drylin® hajtástechnológia eszköztárának és rendszerkoncepciójának folyamatos fejlesztése.


24-48 órán belül indítható
Szállítási idő kérésre