Megoldás
A lineáris rendszerek esetében már régóta együttműködünk az Indspecttel. Az alkalmazott
drylin® SHT lineáris egységek ellenállnak a korróziónak és a vegyszereknek, valamint mentesek a karbantartástól. Könnyen tisztíthatók és alacsony a nedvességfelvételük. Továbbá, könnyűek és semmilyen utólagos kenést nem igényelnek. Vezérorsós lineáris egységeink agresszív környezetekben is alkalmazhatók. A rozsdamentes acél változat korrózióálló acél alkatrészekkel szintén megfelel az élelmiszeripar legmagasabb követelményeinek.
A gyártó, a korábbi együttműködések révén már ismerte a termékeket. A termékek alkalmazásával képes megfelelni minden higiéniai követelménynek és lassítani az elhasználódást. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy hosszú évekig használják a rendszert.
Az állítóegység vezeti a kamerát és a világítást is. Amelyben, szinte a kezdetektől, a drylin® SHT-t használják. Kicsit később a megfelelő energialánc is beépítésre került. Nagy rendszerekben, ahol sok kamera működik, ez vezeti a kábeleket és ezáltal biztosítja a működést. Az E14 sorozatú
easy chain® energialánc könnyen tölthető a külső sugár mentén. A "nyomógombos kialakítás" biztonságosan tartja össze a láncelemeket. Kis osztás a csendes, akadálymentes működést biztosít.
A mai napig érkezett be hozzájuk panasz a rendszerekkel kapcsolatban, és azt tapasztalták, hogy az ügyfelek csak akkor térnek vissza, ha valamit átépítenek, vagy bővítenek. A lineáris rendszerek kenésmentes kivitelének köszönhetően nem szükséges karbantartás sem. Így a lineáris rendszerekkel szemben támasztott magas élelmiszeripari elvárások eleve teljesülni tudtak. Ez akkor is érvényes, ha teljes egységek - például lineáris rendszerek - vannak a megrendelőlapon. A kiterjedt összeszerelési munkálatokat teljes mértékben kiküszöbölték.