Megoldás
A Bluhm folyamatának egyszerűsítése és az összeszerelési idő lerövidítése érdekében a vásárló azonnal telepítésre kész formátumbeállítást kapott.
A
drylin® lineáris vezetőket nem csak azért alkalmaztuk a Tamper Evidentben, hogy maximális rugalmasságot biztosítsunk a beállítás során, hanem azért is, mert ellenállnak a pornak és a kosznak, ezért akár rossz körülmények között is megbízhatóan működnek. Ezen felül a lineáris vezetők külső kenés nélkül is működnek, mivel siklóelemeik beépített kenőanyagokat tartalmaznak. Ez nem csak a felhasználó karbantartási idejét spórolja meg később, hanem a karbantartás és a kenőanyagok költségeit is.
A drylin® lineáris vezetők hosszú élettartama lehetővé teszi a Bluhm Systeme GmbH számára, hogy kiváló minőségű terméket szállítson ügyfeleinek. A drylin® komponensek ismétlési lehetőségével, pontosságával és sebességével a Tamper Evident esetében a címkecsere ideje csökkenthető. A címkéző percenként 500 darab zárócímke felragasztására képes. Így minden másodperc, amit az állításon megtakaríthatunk, kifizetődik. Ezért a címkeváltás és a formátumbeállítás teljes automatizálása olyan téma, amellyel a Bluhm következetesen foglalkozik. Hiszen időt takarít meg és csökkenti a hibák lehetőségét. A jövőben további együttműködést terveznek, mivel a gépek iránti kereslet folyamatosan nő.