A Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH nagynyomású tisztítót gyárt olyan kommunális járművekhez, amelyek a szennyezett utcákat, sétányokat és tereket tisztítják. Ennek központi eleme a jármű elé szerelt FSB 1500/2600 dupla permetező gém. Az oldalsó és az elektronikusan állítható padló alatti fúvókák valamint a középső rész magasnyomású vízzel tisztítja az utcákat. Különlegessége, hogy a magasnyomású tisztítógép munkaterülete egy gombnyomással állítható.
A dupla gém fokozatmentesen nyújtható, mindkét oldalra 500 mm-t. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a nagyobb felületek gyorsabb megtisztítását valamint a padok vagy szemetesek közötti könnyebb navigálást. A mérnökök egy
drylin W WS kettős sínt és egy
drylin W állócsapágyat használtak a teleszkóp funkcióhoz.
A korróziómentes alkatrészek nem csak a kopásnak, a víznek, a vízpermetnek, a homoknak, a kavicsoknak, valamint a fékpornak állnak ellen, de kellően robusztusak is ahhoz, hogy bírják a járdaszegélyeken és macskaköveken való áthaladással járó súlyos ütéseket és rázkódást. És elég könnyűek ahhoz, hogy ne csökkentsék a szállítható vízmennyiség mértékét.
További információ a drylin lineáris technológiárólA 2023-as manus díj nyerteseinek bemutatása