guidelite ECO
függőleges vezetőcsatorna

guidelite ECO függőleges láncvezető csatorna

Nagyon könnyű tömör műanyag vezetőcsatorna, gyorsan és könnyedén szerelhető

guidelite ECO is a very cost-effective, PVC guide trough that can be installed easily and extremely quickly. The construction principle of tried-and-tested energy chain and polymer trough is very safe as there are no open electric conductors. In contrast to busbar systems, light signals, liquids and air can be guided safely. igus guidelite ECO is available ready to install from €38/m (*including trough, e-chain® E2.15.050.048.0 filling 5 x single cores of 6mm² each plus bus or FOC cable)

 
Stroke height 
Acceleration 
 Material channel sides
up to 40m 4m/s² PVC 
Ajánlatkérés guidelite ECO-ra most

Tech up

Tech up

  • Nagyon könnyű, tömör műanyag vezetővályú
  • Nagyon biztonságos – semmilyen elektromos vezető nincs szabadon
  • Áramsínes rendszerek kiváltására alkalmas.
  • Az áramvezető sínes rendszerekhez képest optikai kábelek, folyadékok vagy levegőtömlők is biztonságosan megvezethetők.
  • Nagyon könnyen és rendkívül gyorsan felszerelhető
Cost down

Cost down

  • Az egyszerű és gyors szerelhetőség időt és pénzt takarít meg
  • Predktív karbantartás – a kiegészítő iSense modul segítségével
Ellenálló

Ellenálló

  • A guidelite ECO 59%-kal könnyebb, mint a hasonló rendszerek melyek acélból vagy alumíniumból készülnek (az igus laboratóriumában összehasonlító tesztet végeztünk a micro flizz 10-zel)
Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

  • Due to the 59% lighter construction, less mass needed to be accelerated. Smaller drives and motors can be used; which saves energy
  • Have your energy chains processed as part of the igus chainge recycling programme no matter which manufacturer they came from
  • igus supports the circular economy of plastics and invests in chemical recycling

guidelite ECO

Termék jellemzők

The guidelite ECO is small and suitable for laying all sorts of round cables in lifters and small storage and retrieval units.  It is also used for replacing busbar systems.  The guidelite ECO is an uninterrupted guide trough, which is supported by a console every 500mm.
 

This vertical iglidur polymer guide trough is suitable for e-chains® with part numbers E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 and E2i.15.050.048.0.
 
Material:

  • Console made of igumid G
  • Channel sides of PVC

Hasonló termékek

guidelite vezető csatornák

guidelite vezetőcsatorna

  • Gyorsan összeszerelhető, ezért idő takarítható meg vele
  • Nagyon könnyű műanyag elemek - csendesebb mint a fém csatornák
  • Költséghatékony
  • Korróziómentes kivitel
guidefast vezetővályú

guidefast vezetővályú

  • gyors és könnyű felszerelés a rögzítő blokkokkal
  • Egy-elemű acél vezetővályú 2m-es darabokban
  • Kopás-csökkentés: csúszóbetét a középponton rögzített kiépítéshez
Vezetővályúk

További vezetőcsatornák

A vezetőcsatornát olyan hosszúpályás rendszereknél használjuk, ahol a lánc csúszik (típustól függően 5-12m). Támogatják az igus (zárt) energialáncok könnyű csúszását és az alacsony súrlódást.


igus vezetővályúk használat közben

Táblák kezelésére szolgáló daru

... táblák kezelésére szolgáló darukban

Forró galvanizáló üzem

... forró galvanizáló üzemben

Komposztálóüzem

... komposztáló üzemben

Rakodógép

... rakodógépekben

Kőfűrész üzemek

... kőfűrész üzemekben

Konténer terminál

... konténer terminálokon


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.