Termék illuszrráció

"Heavy duty" konfekcionálás

"Hevay duty" konfekcionálás energialáncokhoz és kábelekhez, a kifejezetten rideg, szennyezett alkalmazási körülményekhez.

.Az igus energialáncait már megbízhatóan alkalmazzák százezrek az egész világon. Ezeket használják például a heavy duty alkalmazásokban például a parti villamosenergia-ellátásban tengeri hajóknál, az olaj- és gáziparban vagy a tengeri és szárazföldi fúróberendezésekben, és ellenállnak a legnagyobb terheléseknek.
All components are designed for extremely tough environmental conditions and are suitable for handling heavy loads. Ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek, a vegyi anyagoknak, a szennyeződésnek és a sós víznek.  
 
Nemcsak maga az energialánc, hanem az elektromos kábeleknek, a hidraulikus vagy pneumatikus tömlőknek és a csatlakozóknak is ellen kell állniuk a környezeti feltételeknek. A csatlakozóknak  megfelelő védettséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy rendkívül nehéz környezetben lehessen használni.
 
 

Az ilyen rendszerek ilyen méretű összeállítása nem más, mint triviális. Az igus mindent kínál egyetlen forrásból:   teljes körű rendszerként   úgynevezett readychain rendszerként, amely illik az Ön saját berendezéseibe.
 
Vállaljuk a projekt felügyeletét és végrehajtását A-tól Z-ig az Ön számára. , a szállítástól a helyszínen történő telepítésig, a projekttervezés, az összes alkatrész beszerzése, a hegesztés, az egyes alkatrészek vagy a szerelés tesztelése, a szállítástól a helyszínen történő telepítésig.
Érdeklődés elküldése most

Tech up

Tech up

  • Robusztus és korróziómentes: energialáncok a nehéz környezethez
  • Alkalmazásra optimalizált és telepítésre kész
Cost down

Cost down

  • Takarítson meg 68% összeszerelési időt
  • Takarítson meg 89% beszerzési időt 
  • Spóroljon az összeszerelésen és tesztelés eszközein
Ellenálló

Ellenálló

  • Krimpelt, forrasztott, epoxigyantás
  • 100% tesztelve Megger VLF Sinus 34kV-vel
Fenntarthatóság

Fenntarthatóság

  • Tartós alapanyagok (például Patton és Cooke, Amphenol vagy Proconect)
  • Kenésmentes és folyamatosan terhelhető igus® alkatrészek

readychain® földfúróberendezésekben

Készre szerelt energialáncok használata

A land drilling rig is used to drill oil, gas or geothermal wells. Modular systems can be completely packed together and moved to different locations.
Once it has arrived at the new location, the plant is assembled again to drill the next hole. Two parameters are decisive for the economic efficiency of the system: first, the installation space of the system, which should be kept as small as possible to enable a rig move with ease. Second, the time required for the rig move, as the system is not productive during this time.
 
Here, harnessed energy chains, readychain systems, are used. Since an e-chain runs through the trough system in a fixed installation space the mast can be made considerably smaller. To shorten the rig move time, the readychain system with Top Drive can remain in the mast during transport of the system.
 
A second solution is offered by the e-loop as a direct replacement for conventional service loops. This is also supplied as a readychain system and offers, compared to conventional loops, the advantages of an e-chain system in combination with a high-strength pull rope. 
Energialánc egy földfúróberendezésben

readychain® parti tápcsatlakozásokban

Készre szerelt energialánc használata: e-spool

A hajókat parti árammal kell ellátni a kikötőkben a fedélzeten lévő dízelgenerátorok kikapcsolása és a környezet védelme érdekében. Ebből a célból a hajókat egy szabványos csatlakozóval kell a  kábelellátó rendszerhez csatlakoztatni 
 
A norvégiai Mongstad tengeri bázisán   egy megbízható, robusztus és rugalmas rendszer a parti tápellátáshoz
A   konfekcionált e-spool  egy három méter hosszú konténerbe van beépítve, amelyet targoncákkal lehet mozgatni, hogy a rendszert a különféle kikötőhelyek mentén elhelyezzék. A readychain rendszer csúszógyűrű mentes egy megoldás.  Minden kábel huzalozva van, ami szintén csökkenti a karbantartást.

Heavy-duty plug-in connectors
Heavy-duty plug-in connectors 2
Heavy duty harnessing
Heavy-duty harnessing 2

Kérje most: készre szerelés

Illusztráció Kérjen egyedi konfekcionálást
Szüksége van-e speciális és robusztus komplett megoldásra a nehéz körülmények számára? Tudassa velünk igényeit, és elkészítjük az Ön rendszeréhez igazított energiaellátó rendszert, amelyet telepítésre készen szállítunk vagy közvetlenül telepítünk.
Kérdezzen tőlünk

Példákalkalmazásokra nehéz körülmények között

Illusztráció Energiaellátó rendszerek nehéz körülmények között
Az igus e-láncait már ma számos alkalmazásban használják megbízhatóan - kábelek és tömlők vezetésére és védelmére olajplatformokon, acélművekben vagy nehézgépeknél.  Fedezze fel Ön!
Lépjen az alkalmazási példákra

Kábelekkel készre szerelt energialánc rendszer

Kábelekkel készre szerelt energialánc rendszer Átvesszük - A-tól Z-ig 
a projekt felügyeletét és végrehajtását vállaljuk az Ön számára - a helyszíni felméréstől, a projekttervezéstől, az összes alkatrész beszerzésétől, a hasznosítástól, a az egyes alkatrészek vagy a szerelés tesztelése és a szállítás a helyszínen történő telepítésig.
Ugrás a readychain áttekintéséhez


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.