Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
Ki használja az igus® termékeit?

motion plastics termékek 50-nél is több iparág számára

Ügyfeleink 72 országot és több mint 50 különféle iparágat képviselnek. Ügyfeleink között vannak nagy méretű, nemzetközi cégek, de együttműködünk kisebb vállalkozásokkal is.  Infrastruktúránk egyaránt lehetővé teszi a nagy volumenű igények és a kisebb megkeresések teljesítését is, ahol nem szabunk minimális megrendelési korlátot. Minden tevékenységünket az ügyfelek igényeinek megfelelően végezzük. Ügyfeleink számára szolgáltatások széles körét biztosítjuk, többek között személyes tanácsadást és támogatást, webshopot, élő csevegési lehetőséget, webináriumokat, illetve igény esetén értékesítőink a helyszínre is ellátogatnak.

A thyssenkrupp Elevator által gyártott lift

A thyssenkrupp Elevator az igus® tápellátó termékeit használja

Az egyik vezető liftgyártó cég, a thyssenkrupp Elevator, lineáris motorokra cserélte le a hagyományos sodronyokat. A lineáris vezetőelem és a vezetőrúd 90°-os elfordulásra képes. A tápellátás tekintetében a legnagyobb kihívást a kis hajlítási sugár és a szűk hely jelentette. Ez az első alkalom, hogy lifteknél ilyen célokra energialáncokat alkalmaznak.  
 

"AIRFRAME ™" mesterséges külső váz iglidur siklócsapágyakkal

A Pathway mesterséges külső váza az igus siklócsapágyait használja

Az AIRFRAME™" mesterséges külső váz átveszi az izmok munkáját, végigköveti a mozdulatsorokat, és csökkenti a nyak, a váll és a hát felső része környékének feszülését. A mechanikai támasztórendszerbe az igus több iglidur® csapágyát is beépítették.  Az igus termékeinek segítségével sikerült egy kompakt, könnyű és mégis erős szerkezetet létrehozni, amely maradéktalanul képes a nem korrozív anyagokkal szemben támasztott műszaki követelmények teljesítésére. Kedvező jellemzőinek köszönhetően a mesterséges külső váz kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is biztonsággal alkalmazható.

Manus- és vector-díjas ügyfélalkalmazások

Az igus által bevezetett manus- és vector-díj évente felváltva kerül odaítélésre. A manus-díjat a műanyag csapágyak legegyedibb alkalmazási területei kapják, míg a vector-díj a műanyag tápellátó termékeket használó alkalmazásoknak jár. Örülünk neki, hogy ügyfeleink évente több száz termékkel neveznek be a két díjért folyó küzdelembe.
A 2019-es manus-díj
A 2020-as vector-díj
 

Robotok és hajók

Több mint ötven iparágban mozgunk otthonosan

A különféle iparágakban eltérő, sokszor egyedi megoldásokra van szükség. Legyen szó gépipari termékekről, gépjárműgyártásról, anyagmozgatásról vagy 3D nyomtatásról, az igus a legkülönlegesebb felhasználási területre is kínál megoldásokat. Sok évnyi tapasztalattal rendelkező iparági menedzsereink megbízható partnernek bizonyulnak, bármilyen kérdés merülne is fel. Birtokában vannak a tudásnak, amelyre az ellátási lánc mindkét végén szükség van; ismerik az iparág és a termék legrejtettebb jellemzőit is.

Tovább az iparágakhoz
Az igus-iparágak szimbólumai