Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

Olaj- és gázipari megoldások az igus®-tól

Szélsőséges körülmények között működő mozgó energiaellátó rendszerek

A por, a tengervíz, a szélsőséges hőmérsékletek, a nagyfokú mechanikai terhelés és a robbanásveszély jelenti a leggyakoribb problémákat, amelyek hátrányosan befolyásolják a fúróberendezések és az olaj- és gázkitermelésben használt más felszerelések működését. Ilyen környezetben mutatkoznak meg az igus® energy chain egységeinek előnyei, amelyek alkalmasak a folyamatos és egyenletes működés garantálására, elkerülve ezzel a költséges üzemkieséseket.

Termékeink az alábbi előnyöket kínálják:

  • Csatlakoztatásra kész, teljes rendszereket szállítunk
  • 100%-osan korrózióállók, ellenállnak a tengervíznek, és tesztekkel igazolt módon bírják a nehéz igénybevételt
  • Sokéves tapasztalatunk alapján nyílt tengeren is használhatók
  • Hosszabb élettartamúak, mint pl. a kábelhossz-ráhagyásos vezetékek
  • Az acélláncokhoz képest akár 70%-kal kisebb tömegűek
  • Detektorral kimutatható alkatrészek (smart plastics műanyagok) a karbantartás előrejelzéséhez
  • Kifejezetten e-chains® rendszerekhez kifejlesztett kábelek, a megfelelő olaj- és gázipari tanúsítványokkal
  • Csökkentse a költségeket, és javítsa a berendezések biztonságát
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel most

Készre szerelt energy chain rendszerek (readychain®) chainflex® kábelekkel a fúrótorony-hajtásokban

 

Olaj- és gázipari használatra alkalmas termékek

e-chain® E4.112 sorozat  
e-chain® E4.112 sorozat

  • Strapabíró és az acélnál akár 70%-kal könnyebb
  • A speciális belső térelválasztó rendszernek köszönhetően az alkatrészek nem tudnak kiesni
  • Moduláris kivitel

e-chain® E4.350 sorozat  
e-chain® E4.350 sorozat

  • Nagy, akár 650 kg/m terhelésnek is bizonyítottan ellenáll
  • Kiválóan használható például görgős-sínes vízszintes nehézteher-mozgató rendszerekben
  • Akár 50%-kal könnyebb az acélláncoknál

Nyílt tengeri használatra készült lánc (OSC)  
Nyílt tengeri használatra készült lánc (OSC)

  • A moduláris rendszer biztosítja a kábelek hozzáférhetőségét
  • Akár 187 kN húzóerőt is elvisel
  • Védi a kábeleket a szélsőségesen kedvezőtlen körülmények között

Készre szerelt kábelek  
Készre szerelt kábelek

  • Csatlakoztatásra kész kábelek iparág-specifikus csatlakozókkal
  • EX csatlakozók egyedi igényekhez igazítása
  • Kifejezetten a vonatkozó iparági szabványok szerint tesztelve

Egyedi igényekre szabott energiaellátó modulok  
Csatlakoztatásra kész energy chain systems rendszerek

  • 95%-kal rövidebb készre szerelési idő
  • Rövidebb szerelési idő
  • Használatra kész megoldások, pl. fúrótorony-hajtásokhoz

RBR forgatórendszerek  
Használatra kész teljes rendszerek

  • Akár 900°-os tartományú forgatórendszerek
  • Könnyen integrálható az ügyfél rendszerébe
  • Bővített rendszergarancia is elérhető

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Szárazföldi fúróberendezés  
A teljesen automatizált szárazföldi fúróberendezés gyorsabban telepíthető és egyszerűbben karbantartható

A példánkban bemutatott, teljesen automatizált szárazföldi fúróberendezés fúrószármozgató egységeihez és hajtásaihoz hasonlóan cégünk egyetlen forrásból kínál teljes rendszereket mindenféle mozgó géptípushoz

Fúrószárrakodó rendszerek  
Évek óta sikerrel működik a nyílt tengeri alkalmazásokban

Még az olajfúró berendezésekben jelentkező szélsőséges terhelés és mostoha körülmények sem rettentik vissza rozsdamentes, kis tömegű E4.1 sorozatú energy chains egységeinket attól, hogy megmutassák, mire képesek.

Robotok  
A költséghatékony kész rendszerek meggyorsítják és megkönnyítik a telepítést

Példánkban egyéb megoldások mellett a robot csuklóiban több helyen is alkalmaznak e-chains® láncokkal táplált RBR-rendszereket. Az energy chains láncok feladata az energiaellátás, valamint a működéshez szükséges közegek és adatok szállítása. A műszaki fejlesztést, ami a rendkívül szűk telepítési helyviszonyok miatt igen komoly kihívást jelentett, a theigus® projektmérnöki csapata végezte.

Görgős-sínes nehézteher-mozgató rendszerek  
Tömegcsökkentő és költséghatékony

A görgős-sínes vízszintes nehézteher-mozgató rendszerekkel szemben alapvető elvárás a nagy teherbírás, így ezek a megoldások költséghatékonyan és tömegcsökkentő módon valósíthatók meg az E4.350 sorozatú termékeinkkel.

Tesztek: FAT (gyári késztermék-átvételi teszt) és működés-ellenőrzés

FAT: E4.350 energy chain egység kampós megvezetéssel olaj- és gázipari rendszerekhez

 

Működés-ellenőrzés: igus® RBR forgatórendszerek vedersoros kotrókban

 

Az Ön olaj- és gázipari szakértője

Tim Schneebeck  

Ha kérdése van, vagy többet szeretne megtudni termékeinkről, bármikor készséggel állunk rendelkezésére!
Iparági ágazatvezető:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Szolgáltatások

Mérnöki szolgáltatás  
Mérnöki szolgáltatás

Az első vázlatrajztól a telepítésig és helyszíni üzembe helyezésig

Összeszerelési szolgáltatás  
Összeszerelési szolgáltatás

Energy chains rendszerek teljes körű telepítése garanciával

Tesztlaboratórium  
Minőség

Termékeink minőségét rendszeresen ellenőrizzük és tanúsítjuk

További információ

Kapcsolódó oldalak

Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h