Hosszú élettartamú csapágytechnológia fotovoltaikus rendszerekhez
Megbízhatóan, karbantartás nélkül mozgatja a napelemes követő rendszereket, a tartósan telepített rendszereket és a lebegő fotovoltaikus rendszereket
Erős UV-sugárzás, hőség, szél és por: a fotovoltaikus erőműveknek szélsőséges környezeti körülmények között kell működniük. A napenergia-ágazatban szerzett több mint 18 éves tapasztalatunkkal pontosan ezeknek a követelményeknek megfelelő szabványos és egyedi megoldásokat kínálunk. Nagy teljesítményű polimer polimerekből készült gömbcsuklóinkat, siklóperselyeinket és vezérorsó technológiánkat sikeresen alkalmazzák többek között fotovoltaikus tracker rendszerekben, rendszerekben, úszó fotovoltaikus és tisztító rendszerekben. Csapágyaink előnyei:
UV-álló, kenés- és karbantartásmentes
Halk, nyomatékingadozástól mentes működés
Rendkívül alacsony súrlódási együttható a tribo-optimalizált műanyagoknak köszönhetően
Szűk telepítési helyre is megfelelő
Jól bírja a port és a szennyeződéseket
Előre kiszámítható, hosszú élettartam
Gazdaságos
Ingyenes mintadoboz rendelés
Győződjön meg Ön is termékeink minőségéről, és próbálja ki a karbantartásmentes polimer csapágyakat fotovoltaikus alkalmazásához. A mintadoboz tartalma: egy osztott igubal talpcsapágy négyzet profilhoz, egy fél csapágyhéj napkövetőkhöz, egy rögzített peremes csapágy, egy gömbcsukló és három különböző siklócsapágy.
25 év élettartam porban, hőségben és UV-sugárzásban, a legjobb esetben meghibásodás nélkül, és minimális karbantartási igénnyel: tanulmányunkból megismerheti az egytengelyes napkövető berendezések csapágyaival szemben támasztott követelményeket és az általunk kínált megoldásokat.
A napelemes rendszerekhez tervezett igubal állócsapágyak meggyőző eredményeket értek el a laboratóriumi teszteken
Az igus a vállalat saját 3800 négyzetméteres tesztlaboratóriumában a napi mozgássorozat gyorsított szimulációja során valós terhelés melletti vizsgálatnak vetette alá a napelemes modulokhoz készült igubal állócsapágyak élettartamát, kopásállóságát és teherbírását.
1,5 tonnás terhelés mellett a megtett mozgások száma 72 évnyi élettartamnak felelt meg.
Ügyfeleinknél már használat közben is bizonyított
Megbízható követés igubal állócsapágyakkal
A napelemes egység napi követési mozgásának biztosítása érdekében a vállalat a mi robusztus igubal ESQM állócsapágyainkat használja - ez egy "fit and forget" megoldás, hiszen 25 éves élettartamuk alatt el is feledkezhet a csapágyakról, mivel karbantartásmentesek.
Ellenállnak minden időjárási körülménynek: napelemforgatókban használt siklócsapágyak
A TecnoSun Solar Systems AG napkövető forgatórendszerei alacsony telepítési magasságuknak köszönhetően rendkívül költséghatékonyak. iglidur P siklócsapágyakat használnak a tapadógyűrűben. Minden időjárási körülménynek ellenállnak, szennyeződésállóak és könnyen elviselik a hó okozta nagy terhelést.
Tiszta csapágymegoldások egy napelemtisztító géphez
A TG hyLIFT távvezérlésű tisztítója eltávolítja a port, a madárürüléket és a zuzmót a szolár felületéről. A kerekekben különféle közegeknek ellenálló iglidur P siklócsapágyakat, a forgó kefében pedig önbeálló igubal fix peremes csapágyakat használnak, amelyek a vízzel és tisztítószerekkel való tartós érintkezés esetén is problémamentesen működnek.