Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

Fon +36 1 3066486

Fax +36 1 4310374

Szállítószalagok kenőanyagmentes és pontos megvezetése

iglidur® késélű görgők

iglidur® késélű görgők  
Pontos és kenőanyagmentes megvezetés

Az igus® kifejlesztette saját késélű szállítószalag-görgőit a szállítószalagos alkalmazások szalagjainak hatékony megvezetéséhez. Az első standard termékcsaládban három iglidur® anyag választható: az univerzális iglidur® P210, az FDA előírásainak megfelelő iglidur® A180 (90 °C-ig) és az iglidur® A350 (180 °C-ig). Az iglidur® megoldását kis hajlítási sugár és alacsony hajtási teljesítményigény jellemzi.

A szalag megvezetése mindenféle kenőanyag nélkül

Kis hajtási teljesítmény

Kis hajlítási sugarak

Hosszú élettartam a szalag számára

Költséghatékony

Nagy tartási idők


Felhasználási területek:Csomagolóipar, anyagmozgatás, automatizálás, élelmiszer-feldolgozás.

 
 
 
Anyag táblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® P210 iglidur® A180 önkenő csúszócsapágyak iglidur® A350 önkenő csúszócsapágyak
Sűrűség g/cm3 1,4 1,46 1,42
Szín   Sárga Fehér kék
Max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% rel. páratartalom mellett h. Wt. -% 0,3 0,2 0,6
Max. vízelnyelés Wt. -% 0,5 1,3 1,9

Mechanikai tulajdonságok Egység iglidur® P210 iglidur® A180 önkenő csúszócsapágyak iglidur® A350 önkenő csúszócsapágyak
Max. megengedett statikus felületi nyomás (+20 °C-on) MPa 75 28 60
Shore D keménység   75 76 76

Fizikai és hőtani tulajdonságok Egység iglidur® P210 iglidur® A180 önkenő csúszócsapágyak iglidur® A350 önkenő csúszócsapágyak
Felső tartós alkalmazási hőmérséklet °C 100 90 180
Felső rövid tartamú alkalmazási hőmérséklet °C 160 110 210
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -40 -50 -100

Elektromos tulajdonságok Egység iglidur® P210 iglidur® A180 önkenő csúszócsapágyak iglidur® A350 önkenő csúszócsapágyak
Felületi ellenállás Ω > 1011 > 1011 > 1011

Késélű görgő kopása: csúszási sebeség v= 0,3 m/s ; utolsó P = 1N/mm2

Y-tengely: [µm/km] mértékegységben kifejezett kopás

 

P210 = Többcélú

A180, A350 = FDA-megfelelőség

PET-P, POM-C = a piaci igényeknek megfelelően

Puha rozsdamentes acél

 

Kemény rozsdamentes acél

 
 
Alkatrész szám:
Tengelyátmérő d1 [mm]:
Méretek[mm]
Rendelési szám d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 kérésre 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 kérésre 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 kérésre 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 kérésre 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 kérésre 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 kérésre 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 kérésre 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 kérésre 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 kérésre 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 kérésre 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 kérésre 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 kérésre 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 kérésre 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 kérésre 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 kérésre 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 kérésre 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 kérésre 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 kérésre 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 kérésre 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 kérésre 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 kérésre 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 kérésre 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 kérésre 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 kérésre 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 kérésre 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 kérésre 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 kérésre 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 kérésre 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 kérésre 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 kérésre 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 kérésre 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 kérésre 
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD Termék oldalára Upit za uzorak PDF Ajánlatkérés Cijene prema količinama myCatalog
További információ: