Pántos üvegajtó

150 kg-ot forgatni egy centes érmén

  • Mire volt szükség: Csúszócsapágyak 150 kg-os csuklós ajtók csapágyazási pontjaihoz.
  • Gyártási folyamat: A siklócsapágyak fröccsöntéssel készültek.
  • Követelmények: Az ajtó zökkenőmentes elfordulása, biztonságos csapágyazás; a csapágyaknak 200 000 ciklust kell kibírniuk 90°-os nyitási folyamat során; karbantartásmentes csapágypontok.
  • Anyag: iglidur® Q290
  • Siker az ügyfél számára: Az ajtókban lévő csapágyak 248.000 ciklust bírnak ki 180°-os elfordulási mozgással, és kevesebb beépítési helyet igényelnek, mint a fém csapágyak. a stick-slip hatás és a nyikorgó zajok a múlté.

Probléma

Megoldás

PortaPivot forgóajtó Stealth Pivot zsanérokkal

Garantáltan zökkenőmentes mozgások

A forgóajtó csuklópántrendszere egy egycentes érme és az alkalmazott iglidur siklócsapágy mellett
k
A forgóajtó csuklópántrendszere iglidur siklócsapágyakkal

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation