Swivel bracket | Industrial robot rotated by 270°

In many applications, the robot rotates only a few degrees around Axis 1. This small rotation angle makes a twisterchain or similar solutions unnecessarily costly and space-consuming. 
For rotation angles of up to 270°, there is the swivel bracket + matching adapter for installation on the robot. The mounting brackets with swivel bearings provide additional flexibility. 
The advantages:
  • Rotation around axis 1 by up to 270°.
  • Slim, simple design and therefore extremely space-saving
  • Easy and rapid to retrofit
  • Lubrication-free bearing
  • Available from stock

 
Swivel bracket
Swivel bracket with adapter
Swivel bracket dimensions

Swivel bracket for axis 1 (rotate up to 270°)

suitable swivel bracket depending on chain size, e.g.: TRC.60.087.0 matches TR.907.835.60

Part no. Size Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm]
3-4 munkanapon belül indítható TR.918.837.50 220 256 474 124 391,62 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.907.835.60 261 321 474 165 440,55 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.907.835.65 261 321 474 165 405,80 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.907.835.70 261 321 474 165 441,48 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.907.835.85 288 352 474 192 468,56 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.907.835.100 288 352 474 192 469,52 EUR Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Adapter for swivel bracket

For installing the swivel bracket on the robot

  • Suitable for various robot types
  • The image shows the example of an adapter for the Fanuc R2000iB
  • Contact us if the type you want is not listed
Adapter for swivel bracket
Part no. Used for series
24-48 órán belül indítható TR.917.615 170,82 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.917.979 194,48 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.917.981 212,94 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.918.097 154,94 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.918.735 167,22 EUR Kosárba tesz
24-48 órán belül indítható TR.918.766 350,19 EUR Kosárba tesz
24-48 órán belül indítható TR.918.817 533,84 EUR Kosárba tesz
48-72 órán belül indítható TR.919.126 150,27 EUR Kosárba tesz
24-48 órán belül indítható TR.919.632 320,63 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.919.541 165,29 EUR Kosárba tesz
3-4 munkanapon belül indítható TR.919.714 264,85 EUR Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

Note: console robots for individual series are not included


24-48 órán belül indítható
48-72 órán belül indítható
3-4 munkanapon belül indítható