Az igus® arra fejlesztette ki az e-rib termékeket, hogy biztonságosan vezesse meg a bordáscsőben vezetett kábeleket. A termék a bordázott cső két végén lévő rögzítőkkel és a forgó egységgel ideális megoldást nyújt a nagy sebességű SCARA alkalmazásokhoz.
Az e-rib a bordák révén kitölti a bordáscső hézagait, ezáltal stabilizálja azt, hiszen az így csak egyetlen irányba tud meghajlani. A vezetőelemeknek köszönhetően a bordáscső képes lesz alátámasztás nélkül áthidalni a kellő lökethosszt. A mindössze néhány lépésben felszerelhető e-rib könnyen telepíthető már működő rendszerekre is. Az e-rib a bordáscső gyártójától független megoldás. A megoldást első körben 29 mm-es névleges szélességgel kínáljuk.
SCARA robotok gyors és egyszerű konfigurálása
Válassza ki SCARA robotját a legördülő menü vagy a gyors kereső funkció segítségével.
Ezután állítsa be az alkalmazás rögzített pontját.
Robbantott ábrát és alkatrészlistát küldünk Önnek, amelyeket közvetlenül megrendelhet, vagy csak árajánlatot kérhet.
Használja ki a kiterjesztett valóság nyújtotta lehetőségeket, és vetítse ki az EPSON T3 402S SCARA robotot a jövőbeni gyártóhelyére a SCARA kábelmegoldással, vagy egyszerűen az irodába, hogy még valósághűbbé tegye a tervezést.
Egyszerűen olvassa be a QR-kódot, és használja a 3D modellt és a kiterjesztett valóság (AR) modellt táblagéppel vagy okostelefonnal.
Moduláris rendszer, utólag is egyszerűen felszerelhető
Készre szerelt állapotban is rendelhető
Az egyedi kialakítás révén egyszerűen hozzáigazítható a különféle SCARA típusokhoz
Biztonságos kábel- és csővezetés
Cost down
Egyszerű karbantartás
Magas működési teljesítmény
Minden alkatrész külön cserélhető
Kevesebb leállás
Ellenálló
Egy német gépjárműgyártó üzemében 2016 óta folyamatosan működésben van az 50 EPSON SCARA robot
2020. augusztus 20-a és 2021. március 1-je között több, mint 2 500 000 tesztciklust végeztek az igus® tesztlaboratóriumban
Fenntarthatóság
Az élettartamuk lejártával az igus újrahasznosítja az e-rib termékeket chainge újrahasznosítási programja keretében. A gyártótól függetlenül. Kiállítunk Önnek egy utalványt a: chainge újrahasznosítási program keretében
Mi rejlik a Scara kábelrendszer hátterében?
Dinamikusan megerősített bordáscső
Meglévő bordáscsöves rendszerek megerősítése. Az e-rib a bordáscsőre pattintható fel. Az új méretek függetlenek a cső gyártójától. Az e-rib stabilizálja a bordáscsövet, hogy az csak egyetlen irányba tudjon mozogni. Az e-rib oldalsó vezetőelemeinek köszönhetően a bordáscsövet már nem kell máshol alátámasztani. Első körben 29-es névleges szélességgel kínáljuk a megoldást a Scara robotokhoz.
A Scara kábelrendszer az igus kísérleti laboratóriumában
Az igus® tesztlaboratóriumában rögzített videofelvételen látható, hogyan működik a SCARA kábelmegoldás. A SCARA gömbcsuklóra rögzített végei biztosítják a bordáscső korlátlan mozgását. Az e-rib a bordáscsőhöz csatlakoztatva stabilitást ad, így a bordáscső nem törik meg a mozgás miatt.
A SCARA kábelmegoldás telepítése
Ebben a videóban láthatja az alkatrészeket, ha a SCARA kábelmegoldás mindhárom komponensét választja. Az alkatrészek beszerelése mindössze néhány percet vesz igénybe, és minimális szerszámigénnyel jár.
Jelenleg milyen méretek kaphatók? – Belső csőátmérő: 29 mm
Hogyan nyeli el a SCARA kábelrendszer a fellépő erőket? – Az e-rib növeli a bordáscső stabilitását. – A rendszert a két végén végcsatlakozók erősítik meg. – Az ív csúcsánál köztes csatlakozók találhatóak
A rendszer igus readychain formájában is kapható? – Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Érdeklődés” gombra kattintva.