Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

Fon +36 1 3066486

Fax +36 1 4310374

iglidur® PRT - Polimer csúszógyűrűs csapágy

Polimer csúszógyűrűs csapágy

Az iglidur® PRT csúszógyűrű az igus® polimer csapágyak bizonyított és tesztelt előnyeivel rendelkezik. Az iglidur® J-ből készült csúszó elemek teljesen karbantartás- és kenésmentesen működnek. A forgógyűrű házának részei alumíniumból készülnek, az iglidur® J csúszó elemek ellentétes oldali felületei pedig keményre anodizáltak. Minden rögzítőcsavar rozsdamentes acélból készül.
 

Tipikus iparágazatok és
alkalmazások:

Forgóasztalcsapágy anyagmozgatási feladatokhoz

Forgócsapágyak automatizálási rendszerekhez

Forgócsap-csapágyak összeszerelési technológiához

Forgóasztalcsapágyak színpad- és világítástechnikához

Nagyméretű csapágyak energiatermeléshez stb.

 

Mikor használjunk polimer csúszógyűrűs csapágyat?

  • Ha beépítésre kész megoldásra van szükség
  • Mint robusztus, korrózióálló csapágyegység nagy terhelésekhez
  • Rendkívül nagy billentőnyomatékokhoz
  • Változó környező közegben történő alkalmazáshoz
  • Karbantartást és kenést nem igénylő alkalmazásokhoz
  • Kis és közepes kerületi sebeségekhez

Mikor nem javasolt a használata?

  • Gyors, folyamatos forgó mozgásokhoz
  • ha a hőmérséklet elérheti a 180 °C-ot
  • Amikor csak kis hajtóerők állnak rendelkezésre nagy terhelések mellett
  • Rendkívüli körkörösségi és pontossági követelményekhez


iglidur® PRT szakértő


iglidur® PRT, a HMI 2014 hírei  

A 2014-es év újdonságai

Kenőanyagmentes és karbantartást nem igénylő iglidur® PRT csúszógyűrűs csapágyak: még rugalmasabb és nagyobb, közepes
méretben is, és még sok más előny...

iglidur® PRT - 01 kivitel  
Csúszógyűrűs csapágy
01 kivitel

Nagy merevségű forgócsap-csapágy

Max. +180 °C-ig használható, fokozottan vegyszerálló

Tömítéssel is kapható

Forgócsap-csapágy fogaskerékfogakkal  
Forgócsap-csapágy fogaskerékfogakkal

A 01-es kivitel mind a 6 méretének esetében a külső gyűrű fogazásához 4 féle szabvány választható.

iglidur® PRT - 02 kivitel  
Csúszógyűrűs csapágy
02 kivitel

Rendkívül kis súlyú csúszógyűrű

Külső gyűrű eloxált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból (V4A)

PRT forgócsap-csapágy kedvező áron  
Forgócsap-csapágy új, kedvező árú kivitelben

iglidur® PRT forgócsap-csapágy kedvező árú kivitelben. A tudatos méretcsökkentés eredményeképpen teljesen új, még inkább műanyagon alapuló kivitelt hoztunk létre.

PRT-01 szögletes perem  
Forgócsap-csapágy négyszögletes peremmel

A legkisebb PRT forgócsap-csapágy 20-as beszerelési méretben, helytakarékos négyszögletes peremmel, sík felületre történő közvetlen felszereléshez.

PRT-01 rögzítési funkcióval  
Forgócsap-csapágy rögzítési funkcióval

PRT-01-30 forgócsap-csapágy rögzítő funkciós fejgyűrűvel 30h7 tűrésű tengelyekhez.

iglidur® PRT - Tartozékok  
Tartozékok: Rögzítő fogantyú

10 Nm tartónyomaték érhető el 1 Nm meghúzónyomatékkal.

iglidur® PRT - Tartozékok  
Tartozékok: Hajtócsapok

A meghajtás / tengelykapcsoló gyors és könnyű rögzítéséhez

iglidur® PRT - Tartozékok  
Tartozékok: Távtartó gyűrűk

Könnyű, rugalmas összeállítás

iglidur® univerzális csúszóelemek  
iglidur® PRT univerzális csúszóelemek

A sokoldalú iglidur® PRT univerzális csúszóelemek használatával a nagyméretű csúszógyűrűs rendszerek az 01. típushoz igazíthatók.