Kisméretű drylin® SLN lineáris tengelyek vezérorsós hajtással
Miniatűr lineáris tengely a legszűkösebb beépítési helyekre is
A drylin SLN lineáris tengelyek ideális megoldást kínálnak szűk beépítési helyek esetében is. A kisméretű tengely mindössze 28 x 22 mm, és akár 250 mm-es lökethosszal is konfigurálható. A kenésmentesen működő műanyag csúszkának köszönhetően különösen csendes és nagyon könnyű. A 27-es beépítési méretű mikrométeres asztal szolgál alapul. A vezérorsós tengely kapható golyóscsapágyazott tengelyvégtámaszokkal is. A drylin SLN mikrométeres asztal kézikerék segítségével manuálisan , valamint drylin E léptető- és egyenáramú motorokkal motorosan is beállítható.