Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

igubal® műanyag kengyeles csuklók

igubal® kengyeles csukló  
Legfontosabb sajátosságok:

Különlegesen kis tömeg

Nagy húzóerők

E méretsorozatú rúdvégcsapágyakkal kombinálható

rezgéscsillapító

Zajcsillapító

Bal- és jobbmenethez egyaránt kapható

Az igubal® kengyeles csuklók a DIN 71752 szerint készülnek az ellenálló igumid G polimerből és ellendarabként az E méretsorú rúdvég-csapágyakkal kombinálhatók.
 
Kengyeles csuklóból, csapból és rugós biztosítógyűrűből vagy másik változatként rugóterhelésű csapból állnak.

Mikor javasolt a használata?

Ha nagy merevség szükséges

Ha fontos a korrózióval szembeni ellenállás

Ha nem végezhető kenés

Ha csökkenteni kell az alkalmazás tömegét

Ha karbantartásmentes, száraz működésre van szükség

Ha fontos a lehető legegyszerűbb beszerelhetőség

Ha a csapágyat pneumatikus munkahengerekkel és gázrugókkal kell használni

Mikor nem javasolt a használata?

+200 °C feletti hőmérsékletekhez

Ha 20 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

igubal® műanyag kengyeles csukló, mm

Csapszeggel és tartókapoccsal vagy ezek nélkül

igubal® műanyag kengyeles csukló, mm    

igubal® műanyag villásfejek rugóscsappal, mm

igubal® műanyag villásfejek rugóscsappal, mm    

igubal® műanyag kengyeles csukló kombináció, mm

Kengyeles csuklókból és rúdvég-csapágyakból áll komplett csuklók

igubal® műanyag kengyeles csukló kombináció, mm    

igubal® műanyag rugóterhelésű csap, mm

igubal® műanyag rugóterhelésű csap, mm    

igubal® műanyag csap, mm GBM/GSR

Csap és rugós biztosítógyűrű

igubal® műanyag csap, mm GBM/GSR    

Fémdetektorral észlelhető igubal® villásfej-csuklók

igubal® műanyag villásfej-csukló, detektálható, mm

igubal® műanyag villásfej-csukló, detektálható, mm    

igubal® műanyag villásfej-csuklók rugós előfeszítésű csapokkal, detektálható, mm

igubal® műanyag villásfej-csuklók rugós előfeszítésű csapokkal, detektálható, mm    

igubal® kenésmentes rugós előfeszítésű csap, detektálható, mm

igubal® kenésmentes rugós előfeszítésű csap, detektálható, mm