Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

igubal® műanyag rúdvég-csapágyak

Az igubal®rúdvégcsapágyak problémamentesen használhatók szélsőséges környezetekben is. A csapágyak párás és nedves környezetben sem korrodálnak, továbbá ellenállók a gyenge savakkal és lúgokkal szemben. Az alkalmazási hőmérséklet tartománya:
-30 és +80 °C közötti. Szintén figyelemre méltó, hogy teljességgel érzéketlenek a szennyeződésekkel és porral szemben.
 
igubal® detektálható
Az igubal® CL DT termékek detektálható anyaguknak köszönhetően könnyen megtalálhatók a rendszer nem megfelelő használatából vagy egyéb okból bekövetkező üzemzavar esetén. Így még a legkisebb darabok is könnyen megkereshetők a kereskedelmi forgalomban kapható fémérzékelő rendszerekkel.

Mikor javasolt a használata?

Ha csökkenteni kell az alkalmazás tömegét

Ha forgó, lengő vagy lineáris mozgásokat kell megvalósítani

Ha elsősorban nagyfrekvenciás lengésekkel/rezgésekkel kell számolni

Ha fontos a csendes üzem

Ha elektromosan szigetelő alkatrészre van szükség

Ha fontos a korrózióval szembeni ellenállás

Ha a csapágyat pneumatikus munkahengerekkel és gázrugókkal kell használni

Ha elvárás a vegyszerállóság

Ha nagy merevség szükséges

Mikor nem javasolt a használata?

Ha a hőmérséklet magasabb, mint +80 °C (ilyenkor a HT változat használandó)

Ha 0,5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell megvalósítani

Ha nagy húzó- és oldalirányú terhelések jelentkeznek

Ha az adott feladatot hidraulikus munkahengerrel kell megvalósítani

Ha 30 mm-nél nagyobb méretekre van szükség

igubal® rúdvégcsapágy, belső menet  
igubal® rúdvégcsapágy, belső menet

belső menettel metrikus és angolszász méretekben

igubal® rúdvégcsapágy, külső menet  
igubal® rúdvégcsapágy, külső menet

külső menettel metrikus és angolszász méretekben

igubal® gömbcsuklók CL  
igubal® gömbcsuklók CL

Egyszerűsített szerelés, külső és belső menetekkel,  metrikus méretekben

igubal® rúdvégcsapágy CL DT  
igubal® rúdvégcsapágy CL DT

Egyszerűen beszerelhető, detektálható kivitel, belső menettel, metrikus méretekben

igubal® gömbcsukló tartozékok

igubal® műanyag illesztőcsavar, mm

Illesztőcsavar rugós biztosítógyűrűvel

igubal® műanyag illesztőcsavar, mm    
 

Az igubal® rúdvég-csapágyak különleges jellemzői

Karbantartásmentes, önkenő

Nagy merevség

Különlegesen nagy fáradási szilárdság változó terhelések mellett

Illesztési hibák kompenzálása

Peremterhelések kompenzálása

Érzéketlen a szennyeződésekre, a porra és a szöszökre

Ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek

Kitűnő csillapítóképesség

Forgó, lengő és lineáris mozgásokhoz használható

Különlegesen kis tömeg

K és E méretsorozat a DIN ISO 12240 szabványnak megfelelően méretezve

A nagyobb nyomaték érdekében a gömbsüvegben fémpersellyel ellátott változat

Tűrések

Az igubal rúdvég-csapágyak, az alkalmazási területnek megfelelően, különféle tűrésekkel használhatók. Ezeket nagy játékkal tervezték az alapkivitelű terméknél, ami biztos működést tesz lehetővé még nagy kerületi sebességeknél is. A belső gyűrű furatának tűrése E10. A tengelyek tűrésének h6 és h9 közé kell esnie.
Amennyiben ennél kisebb vagy nagyobb értékű tűrést kívánna, kérjük, forduljon hozzánk.

Terhelések

Az igubal® rúdvég-csapágyak nagy erők felvátelére képesek normál környezeti hőmérsékleteken, kiváló csillapítási képességgel rendelkeznek és tömegük csak egy ötöde a szokványos fémházénak.
Speciális esetekben a rúdvég-csapágyak teherbíró képességét gyakorlati próbával kell ellenőrizni, különösen nagy állandó terheléseknél és magasabb hőmérsékleteken.


Felületi súrlódási tényezők és sebességek

A szerelt tengely közvetlenül az iglidur® W300-ból készült csapágygömbben végez gyors forgó mozgást. E műanyag/acél siklócsapágy előnye, hogy nagy fordulatszámok érhetők el száraz üzemben. A radiális terhelésekkel számolva, a forgó mozgás legnagyobb kerületi sebessége 0.5 m/s lehet.
 
A karbantartást nem igénylő igubal® rúdvég-csapágyak esetenként lehetővé teszik a tengely lineáris és lengő mozgását.


Szállítási program

Az igubal® műanyag rúdvégcsapágyak K és E méretsorozatban kaphatók 2 – 30 mm-es tengelyátmérőkhöz, DIN ISO 12240 szerinti méretekkel, továbbá:

A változatban - külső menettel

B változatban - belső menettel


 
A K és részben az E méretsorozat egységei ezen kívül angolszász méretekkel és – különleges változatokban – rozsdamentes acél csapágygömb-persellyel is kaphatók. Ez a kivitel a műanyag csapágygömböknél jóval nagyobb meghúzási nyomatékokat tesz lehetővé. További méretekért kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

igubal® rúdvég-csapágyak - Alkalmazások

Hőmérsékletek

K méretsorozat A+B változatban, a következő maximális hőmérséklethez:
+200 °C (HAT anyag).