Telescopic triflex® TRX - space-saving installation with a retraction length of up to 36%
Winner: iF Design Award 2022 and Red Dot Design Award 2022
The telescopic triflex® R TRX combines the triflex® R energy chain and a retraction system in one. The combination enables a space-saving installation with compensation of up to 36% of the e-chain's length. The length compensation also prevents loop formation at the robot. The round shape of the 'easy' design is highly resilient and makes it possible to insert and remove harnessed cables easily.
A TRX kiegészíti a triflex R sorozat funkcióit, teleszkópos működés
Szabadalmaztatott kialakításuknak köszönhetően a TRX láncszemei 36% hosszúsági kompenzációt tesznek lehetővé anélkül, hogy a kapcsolat a láncszemek között vagy a csavarodási képesség csökkenne.
A TRX belsejében található gumiszalag visszahúzza a kapcsolatokat a kiindulási pontjukhoz, és az visszahúzóerőállítható a gumi szalaggal
a tömege 83%-al kevesebb mint a hagyományos visszahúzórendszerek (RSP)
A TRX tanulmány modell 100%-ban kompatibilis a TRE.60.087.0.B-vel, de hamarosan más méretekhez is elérhető lesz.
TRX e-chain® energialánc funkcionális mintadarab
A TRX e-chain® energialáncok működése legkönnyebben egy működőképes termékminta segítségével magyarázható el. A minta segítségével a digitális animációkon kívül saját kezével is kipróbálhatja, hogyan működik ez a különleges e-chain energialánc. Ha kíváncsi rá, hogy a gumiszalag meghúzását követően mi történik a TRX belsejében és mi teszi lehetővé a teleszkópos mozgást, csak szkennelje be a QR kódot a szalagon. Ezzel elindíthatja az animációt mobiltelefonon vagy tableten: Röntgenszemeivel beleshet az TRX-be és láthatja, hogyan működik. Próbálja ki! Lenyűgöző élmény lesz.
Start animation with the Play button and change the viewing angle with the mouse
Korszerűbb technológia
Up to 36% length compensation possible
Minimises loop formation
Space-saving design
Compatible with the triflex® R portfolio of the TRE range
Easy to retrofit
Alacsonyabb költségek
A felvásárolt alkatrészek minimalizálása
Rövidebb kábelhosszak
Minden alkatrész külön cserélhető
A telepítési idők minimalizálása a „könnyű” kialakításnak köszönhetően
Bizonyíték
A telepítési idők minimalizálása a „könnyű” kialakításnak köszönhetően
Fenntarthatóság
Lényegesen kevesebb anyagra és kevesebb alkatrészre van szükség a hagyományos visszahúzó rendszerekhez képest, aminek következtében az erőforrások megmaradnak.
Hasznosítsa újra energialáncát annak életciklusa végén az igus Chainge“ energialánc-újrahasznosítási programban. A gyártótól függetlenül. Kiállítunk Önnek egy utalványt a Chainge újrahasznosítási program keretében.
Az igus támogatja a műanyagok körkörös gazdaságba való integrálását, sokat fektet az újrahasznosításba.
Kábelvezetés a TRX-ben
Mivel a kábelek vagy tömlők nem húzhatók meg ugyanolyan mértékben, mint az e-lánc, ezért egy speciális elv szerint helyezik őket a TRX-be. (lásd a jobb oldali képet) Ezenkívül a kábelek és tömlők a helyükre vannak rögzítve a TRX közepén, hogy a lánc meghúzásakor ne hagyják el helyzetüket. A kábelek/tömlők speciális elrendezésének, valamint a TRX közepén található kiegészítő tehermentesítőknek köszönhetően a kábelek/tömlők gond nélkül megbirkóznak az e-lánc hosszkorrekciójával.
Felső lánc: A Kábelek/Tömlők amennyire lehetséges letekerésre kerülnek a tekercsről Középső lánc: A kábelek/ ótömlők félig vannak lehúzval Alsó lánc: A kábelek/tömlők teljesen megnyúlnak a TRX-ben
Matthias Meyer bemutatja a TRX-et az igus szakkiállításon
3D mozgás, mint minden triflex R e-lánc esetében
Torziós ellenállás, mint minden triflex R e-láncnál
Hosszabbítható és rövidíthető, mint minden triflex R e-lánc
Kompatibilis a megfelelő méretű TRE-vel és TRC-vel
A legfontosabb, hogy a TRX képes teleszkóposan is működni
The TRX is in its final testing phase in our in-house test laboratory at the moment. The picture shows the TRE.60.B size, in which the TRX will be available first. The first 7-8 chain links (starting from axis 6) are normal links of TRE.60.087.0.B. The rest of the e-chain is made of the new telescopic TRX e-chain.
Would you like to see it live? Just make a virtual appointment for our digital trade show stand.
Az univerzális szerelőkészlet ideális a TRX rögzítéséhez. A TRX a mellékelt rögzítőkeretekkel különböző helyeken rögzíthető, és kiegészíthető a megfelelő triflex R lánccal a 6. tengelyig.