Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
triflex® R rendszer, TRC.125-as sorozat
1. Többdimenziós mozgás - Nagy hajlékonyság bonyolult mozgásoknál, még a 6. tengely mentén is. Lánctagonként kb. ± 10°
elfordulás lehetséges a hossztengely körül. Ez hozzájárul a
kábelek bonyolult geometrikus alakzatok mentén történő vezetéséhez.
2. Nagy húzófeszültségek felvétele a „vontató elv” révén (=
gömbcsuklós kapcsolat), ez minden tengely mentén
egyenletes mozgást eredményez, 2340 N értéket is elérő, vizsgálatokkal igazolt, húzóerő mellett
(TRC 100.145.0)
3. Kiváló mechanikai jellemzők - ütésálló, szennyeződés-lepergető, robusztus, kopásálló és forgács ellen tömített. Átsiklik a találkozó éleken és sima, lekerekített belső és külső felületeinek köszönhetően védi a kábelekt. Az igus® laboratóriumában több mint 1 millió ciklus során vizsgálva
4.Kis görbületi sugarak és kis osztás -
A helytakarékos beépítés érdekében
5. Könnyű beépítés és szétszerelés - Fröccsöntésű alkatrész,
így szerelése és beépítése kevés munkát jelent. Nincs szükség hosszanti teherviselő elemekre (pl. acélsodrony, rugós szerkezet stb.) a húzás irányában.
6. Rendkívül stabil - a külső ütközőknek köszönhetően,
pontos ütközők a sugárhoz és a torzióhoz
7. triflex® R készlet - Kompakt, univerzális modul minden mozgáshoz a robotnál, a meglévő rögzítési pontokra kerül fel
8. Az üzembehelyezési idő minimálisra csökkent a berendezéshez/robothoz való rendkívül egyszerű csatlakoztatásnak és az intelligens tartozékoknak köszönhetően
9. Továbbra is kapható a speciális alkalmazásokhoz: szálrúd modulok, univerzális szerelőkészlet és FlexBar