Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
triflex® R rendszer, TRE.100.C sorozat
Gyorsabban összeszerelhető, a TRE.100.145.0 típushoz képest 50%-kal nagyobb szakítószilárdság.
1. mozgás több tengely mentén – nagyfokú rugalmasság még a 6. tengely mentén is. Lánctagonként kb. ± 10° elfordulás lehetséges a hossztengely körül. Ez elősegíti a kábelek bonyolult geometrikus alakzatok mentén történő vezetését
2. Intenzív szakítóerők elnyelése a gömbcsuklós csatlakozás miatt, amely minden tengely mentén akadálymentes elmozdulást tesz lehetővé
3. Könnyen felnyitható szerkezet – az előszerelt kábelek és tömlők gyors és könnyű beszerelése és cseréje érdekében
4. Kiemelkedő mechanikai tulajdonságok
5. Kis hajlítási sugarak és kis osztás a helytakarékos beépítés érdekében
6. Könnyen hosszabbítható és rövidíthető, egyetlen, fröccsöntött alkatrész. Nincs szükség hosszanti teherviselő elemekre (pl. acélsodrony, rugós szerkezet stb.) a húzás irányában
7. Rendkívül stabil a külső ütközőknek köszönhetően – pontos ütközők a sugárhoz és a torzióhoz
8. triflex® R készlet – kompakt, univerzális modul minden mozgáshoz a robotnál, a meglévő rögzítési pontokra kerül fel
9. Az üzembe helyezési idő minimálisra csökkent a berendezéshez való rendkívül egyszerű csatlakoztatásnak és a széles körben kapható tartozékoknak köszönhetően
10. Továbbra is kapható a speciális alkalmazásokhoz: szálrúdmodulok, univerzális szerelőkészlet és FlexBar