A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
Vibration dampening and easy fitting
Vibration dampening and easy fitting
Matches the drylin® E coupling
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h