A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
When to use it?
| When not to use it?
|
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h