Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

robolink® D standard robot joint, size 20, symmetrical

Nem biztos abban, hogy megfelelő-e az adott árucikk?

Product description
robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearings
 
Slewing ring bearing (iglidur® PRT) with a plastic housing. The main component is a worm gear. The centre hole remains free for feeding cables etc. through. The joints can be ordered with or without
motor.
  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs Aluminium PRT (PRT-02-xx-AL), aluminium worm shaft (AL hard anodised). Application e.g. in our low-cost robot arms as front joints (RL-D-20 and RL-D-30)
Műszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

We would be happy to answer your questions personally

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h