Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.

Ipari Park utca 10.

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374

A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.

xiros® radial deep groove ball bearing, labyrinth seal, xirodur B180, glass balls, cage made of xirodur B180, mm

  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Balls material: Glass

Nem biztos abban, hogy megfelelo-e az adott árucikk?

Muszaki adatok
Letöltések

Konzultáció

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h