A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 10-15 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
When to use it?
| When not to use it?
|
Space-saving, left-hand thread, dimensional series E, housing B
Right-hand thread, dimensional series K, housing C
Left-hand thread, dimensional series K, housing C
Space-saving, right-hand thread, dimensional series E, housing B
Space-saving, right-hand thread, dimensional series E, housing A
Space-saving, left-hand thread, dimensional series E, housing A
For temperatures up to +200°C, right-hand thread, dimensional series E, housing B
For temperatures up to +200 °C, right-hand thread, dimensional series E, housing A
For temperatures up to +200 °C, left-hand thread, dimensional series E, housing A